F=L×20% | F=L×25% | F=L×30% | d | 型式 | |||||
F mm | 负载 N {kgf} | F mm | 负载 N {kgf} | F mm | 负载 N {kgf} | Type | A-L | ||
12 | 9807 {1000} | 15 | 13239 {1350} | 18 | 18633 {1900} | 14 | QX | 60 | 62 |
16 | 20 | 24 | 82 | ||||||
12 | 13729 {1400} | 15 | 18633 {1900} | 18 | 25497 {2600} | 20 | 70 | 62 | |
16 | 20 | 24 | 82 | ||||||
18 | 23 | 27 | 92 | ||||||
16 | 25497 {2600} | 20 | 35304 {3600} | 24 | 49033 {5000} | 95 | 82 | ||
20 | 25 | 30 | 103 | ||||||
24 | 30 | 36 | 123 | ||||||
20 | 39227 {4000} | 25 | 53937 {5500} | 30 | 73550 {7500} | 120 | 103 | ||
24 | 30 | 36 | 123 | ||||||
28 | 35 | 42 | 143 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|