产品概述
模具、设备等机构运行中吸收震动,可以起到缓冲减震的作用
本产品为高负载用聚氨酯
产品标准外径(mm): D50 D60 D80D100
聚氨酯硬度:肖氏硬度A90
使用环境温度-20°C到+70°C
又名:优力胶
产品特点
1. 标准化产品,安装简单,通过螺丝或导正销固定在模具上,也可直接放置于模具窝孔上
2.物理性能为H·S型的中间程度,具有通用性。应用于铝·黄铜等薄板加工。
3. 耐水性:在有少许水的环境中也可以使用。(但不可一直浸泡在水中使用)
4.耐油性:在有少许切削油的环境中也可以使用(但不可一直浸泡在切削油中使用)
5. 变色性:紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色,但不影响其使用效果

订货范例
发货日
 | 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
安装在模具中,模具下行吸收多余震动,起到缓冲减震的作用

使用方法
1.安装和使用的环境尽量干燥,无油无水。
2.安装使用前请确认压缩量,不能超过规定压缩量范围,否则会导致永久变形失效
3.注意使用时候负载压缩量与每分钟行程数的关系,避免过高的速度导致聚氨酯内部积蓄热量而失效
4.图示为在保持良好散热状态的基础上,其不同压缩率与允许行程数之间的关系,不建议超范围工况下使用

加工方法

注意事项
①应尽可能对材料(聚氨酯)进行快速加工以避免其内部积蓄热量。
②缓慢的加工会使材料(聚氨酯)产生热量而丧失弹性,锯齿或切刃就会嵌入聚氨酯中。
③切削工具的刃口应成锐角,刃口宽度尽可能减薄。
相关产品
高压缩量用聚氨酯 -标准型- | | 实用型聚氨酯 | | 高负载用聚氨酯 -通孔型- |
 | |  | |  |
型号: PA | | 型号: CE | | 型号: EX |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。