型号 |
EX 8208 |
![]() | 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥201时,请另询交货期。
弹簧导销 | 防松脱部件用聚氨酯卸料板 | 实用型聚氨酯 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SGA | 型号: US | 型号: AE15-25 |
价格说明
F=L×20% | F=L×25% | F=L×30% | D | d | L | 型式 | ||||
F mm | 负载 N{kgf} | F mm | 负载 N{kgf} | F mm | 负载 N{kgf} | V | ||||
12 | 6865{700} | 15 | 8924{ 910} | 18 | 12749{1300} | 58 | 50 | 14 | 62 | EX5146 |
16 | 20 | 24 | 82 | EX5148 | ||||||
12 | 9807{1000} | 15 | 13239{1350} | 18 | 18633{1900} | 70 | 60 | 20 | 62 | EX6206 |
16 | 20 | 24 | 82 | EX6208 | ||||||
16 | 19123{1950} | 20 | 26478{2700} | 24 | 39227{4000} | 92 | 80 | 20 | 82 | EX8208 |
20 | 25 | 30 | 103 | EX82010 | ||||||
16 | 27949{2850} | 20 | 38736{3950} | 24 | 54427{5550} | 114 | 100 | 20 | 82 | EX10208 |
20 | 25 | 30 | 103 | EX102010 | ||||||
24 | 30 | 36 | 123 | EX102012 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|