价格说明
重量 (kg) | D | d | L | H | Ma 安装螺纹 | J | Q | Load N{kgf} | 型式 | ||
初始负载 | 最大负载 | Type | 订购编号 | ||||||||
0.30 | 32 | 18 | 75 | 65 | M6×9 | 15 | 2 | 4750 {484} | 7200{734} | GSX | 32−10 |
0.32 | 85 | 70 | 8000{816} | 32−15 | |||||||
0.34 | 95 | 75 | 8600{846} | 32−20 | |||||||
0.35 | 105 | 80 | 8600{877} | 32−25 | |||||||
0.39 | 120 | 88 | 8700{887} | 32−32 | |||||||
0.42 | 135 | 97 | 8850{902} | 32−38 | |||||||
0.43 | 145 | 100 | 9000{918} | 32−45 | |||||||
0.45 | 155 | 105 | 9250{943} | 32−50 | |||||||
0.49 | 170 | 114 | 9300{948} | 32−56 | |||||||
0.51 | 185 | 122 | 9300{948} | 32−63 | |||||||
0.57 | 220 | 140 | 9350{953} | 32−80 | |||||||
0.41 | 38 | 25 | 75 | 65 | M6×9 | 20 | 2 | 9030 {921} | 15000{1530} | 38−10 | |
0.44 | 85 | 70 | 17200{1754} | 38−15 | |||||||
0.47 | 95 | 75 | 17800{1815} | 38−20 | |||||||
0.49 | 105 | 80 | 18400{1876} | 38−25 | |||||||
0.55 | 120 | 88 | 18800{1917} | 38−32 | |||||||
0.59 | 135 | 97 | 19100{1948} | 38−38 | |||||||
0.60 | 145 | 100 | 19500{1988} | 38−45 | |||||||
0.62 | 155 | 105 | 19700{2009} | 38−50 | |||||||
0.67 | 170 | 114 | 19700{2009} | 38−56 | |||||||
0.70 | 185 | 122 | 19800{2019} | 38−63 | |||||||
0.80 | 220 | 140 | 19900{2029} | 38−80 | |||||||
0.90 | 50 | 35 | 110 | 95 | M8×12 | 25 | 3 | 19000 {1937} | 24000{2447} | 50−15 | |
0.93 | 120 | 100 | 25000{2549} | 50−20 | |||||||
0.98 | 130 | 105 | 26000{2651} | 50−25 | |||||||
1.05 | 145 | 113 | 27000{2753} | 50−32 | |||||||
1.09 | 155 | 117 | 28000{2855} | 50−38 | |||||||
1.14 | 170 | 125 | 28500{2906} | 50−45 | |||||||
1.19 | 180 | 130 | 29000{2957} | 50−50 | |||||||
1.29 | 195 | 139 | 30000{3059} | 50−56 | |||||||
1.30 | 205 | 142 | 30500{3110} | 50−63 | |||||||
1.45 | 240 | 160 | 31500{3212} | 50−80 | |||||||
1.61 | 63 | 45 | 120 | 100 | M8×12 | 35 | 3 | 31000 {3161} | 42500{4334} | 63−20 | |
1.64 | 130 | 105 | 43500{4436} | 63−25 | |||||||
1.75 | 145 | 113 | 45500{4640} | 63−32 | |||||||
1.80 | 155 | 117 | 47000{4793} | 63−38 | |||||||
1.91 | 170 | 125 | 48000{4895} | 63−45 | |||||||
1.93 | 180 | 130 | 49000{4997} | 63−50 | |||||||
2.12 | 205 | 142 | 51000{5201} | 63−63 | |||||||
2.34 | 240 | 160 | 52500{5354} | 63−80 |
![]() | A | B | a | b | P | 型式 | |
FB6-16×2个 | 51 | 32 | 41 | 22 | 15 | AM | 32 |
FB6-16×4个 | 57 | 38 | 47 | 28 | 20 | 38 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|