螺旋弹簧 | 弹簧导销 | 矩形螺旋弹簧用垫圈 |
SW□ X-SW□ T□ | SGA | SSWB |
![]() | ![]() | ![]() |
D | d | D1 | B | M × P | H | S | ℓ1 | 适用矩形螺旋弹簧 SW□ | 型式 | ||||
C | F | L・M・H・ B・G・ Z・V | X | Type D-L | |||||||||
6 | - | 4.5 | 2 | M2.5 × P0.45 | 2.5 | 2 | 9.5 | Φ12 | Φ14Φ16 | Φ14Φ16 | - | SGC6- | *18 |
*23 | |||||||||||||
*28 | |||||||||||||
8 | - | 5.5 | 2.5 | M3 × P0.5 | 3 | 3 | 8 | Φ14Φ16 | Φ18 | Φ18Φ20 | Φ20 Φ22 | SGC8- | *20 |
*30 | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||
*50 | |||||||||||||
10 | - | 7 | 3 | M4 × P0.7 | 4 | 4 | 9 | Φ18 | Φ20 Φ22 | Φ22 | Φ25 | SGC10- | *20 |
*30 | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||
*50 | |||||||||||||
*60 | |||||||||||||
12 | - | 8.5 | 4 | M5 × P0.8 | 5 | 4 | 10 | Φ20Φ22 | Φ25 Φ27 | Φ25Φ27 | Φ27 | SGC12- | *20 |
*30 | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||
*50 | |||||||||||||
*60 | |||||||||||||
14 | - | 10 | 4 | M6 × P1.0 | 4 | 4 | 12 | Φ25 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | SGC14- | 12 |
5 | 6 | 11 | *20 | ||||||||||
30 | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||
*50 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
16 | - | 13 | 6 | M8 × P1.25 | 8 | 5 | 15 | Φ27 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | SGC16- | 18 |
13 | 30 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
80 |
D | d | D1 | B | M × P | H | S | ℓ1 | 适用矩形螺旋弹簧 SW□ | 型式 | ||||
C | F | L・M・H・ B・G・ Z・V | X | Type D-L | |||||||||
19 | - | 16 | 8 | M10 × P1.5 | 10 | 5 | 17 | Φ30 | - | Φ40 | Φ40 | SGC19- | 28 |
40 | |||||||||||||
20 | 60 | ||||||||||||
80 | |||||||||||||
17 | - | 100* | |||||||||||
20 | - | 10 | 5 | 17 | - | Φ40 | - | - | SGC20- | 23 | |||
40 | |||||||||||||
20 | 60 | ||||||||||||
80 | |||||||||||||
17 | - | 100* | |||||||||||
23 | - | 18 | 10 | M12 × P1.75 | 12 | 8 | 22 | - | - | Φ50 | - | SGC23- | 30 |
40 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
20 | - | 120* | |||||||||||
26 | - | 12 | 8 | 24 | - | Φ50 | - | - | SGC26- | 28 | |||
22 | 60 | ||||||||||||
80 | |||||||||||||
21 | - | 100* | |||||||||||
120* | |||||||||||||
28 | - | 12 | 12 | 22 | - | - | Φ60 | - | SGC28- | 30 | |||
40 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
23 | - | 120* | |||||||||||
31 | - | 12 | 12 | 22 | - | Φ60 | - | - | SGC31- | 28 | |||
40 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
25 | - | 100* | |||||||||||
120* | |||||||||||||
36 | - | 12 | 15 | 22 | - | Φ70 | Φ70 | - | SGC36- | 40 | |||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
30 | - | 100* | |||||||||||
120* | |||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|