型号 | - | L |
SGA20 | - | 125 |
![]() | 库存品 |
价格说明
M×P | ℓ | b | H | B | F | R | T | d | 适用矩形螺旋弹簧 SW□ | 型式 | L 指定单位5mm | ||||
C | F | L・M・H B・G・Z・V | X | Type | D | ||||||||||
4×0.7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | Φ14 | Φ14 | Φ14 | - | SGA | 7 | 20~50 |
Φ16 | Φ16 | Φ16 | - | 8 | |||||||||||
5×0.8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1.5 | 4 | 8 | - | Φ18 | Φ18 | Φ20 | 9 | 20~75 | |
Φ18 | - | Φ20 | Φ22 | 10 | |||||||||||
6×1.0 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 | - | Φ20・22 | Φ22 | Φ25 | 11 | 20~85 | |
Φ20 | - | Φ25 | Φ27 | 12.5 | |||||||||||
8×1.25 | 17 (12) | 6 | 4 | 11 | 10 | 2.5 | 5 (10) | 13 | Φ22 | Φ25・27 | Φ27 | Φ30 | 13.5 | 20~125 | |
Φ25 | - | Φ30 | - | 15 | |||||||||||
Φ27 | Φ30 | - | - | 16 | |||||||||||
10×1.5 | 20 (15) | 8 | 5 | 14 | 12 | 3 | 5 (10) | 16 | - | - | Φ35 | Φ35 | 17.5 | 30~185 | |
- | Φ35 | - | - | 19 | |||||||||||
Φ30 | - | Φ40 | Φ40 | 20 | |||||||||||
12×1.75 | 23 (18) | 10 | 6 | 17 | 14 | 3 | 5 (10) | 20 | - | Φ40 | - | - | 22 | 30~215 | |
- | - | Φ50 | - | 25 | |||||||||||
- | Φ50 | - | - | 27.5 | |||||||||||
16×2.0 | 27 (22) | 14 | 8 | 22 | 16 | 3 | 5 (10) | 25 | - | - | Φ60 | - | 30 | 50~215 | |
- | Φ60 | - | - | 33 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|