矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -高速用 SWX-
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -高速用 SWX-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -高速用 SWX-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SWX矩形螺旋弹簧产品概述
矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。
2. 东发品牌矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 高速用SWX矩形螺旋弹簧无喷漆。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
外径尺寸:Φ20~40mm
全长尺寸:25~100mm
压缩率及建议使用次数建议:
最大10%,建议使用次数1000万次。
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。
  
2.有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)
  
3.有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)
  
4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)
  
5.弹簧使用预压后方可使用。
  
6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)
  
7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)
  
8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -高速用 SWX- 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧

U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
弹簧导销弹簧导向保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
弹簧导销弹簧导向保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
弹簧导销;可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧保持器;可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧组件用法兰;弹簧安装用。矩形螺旋弹簧用垫圈;弹簧安装用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
SWX矩形螺旋弹簧尺寸图
外径公差:D -0.7~0mm

内径公差:d - 0.5~+0.2mm

负载公差:±10%

垂直度:2°以下

自由长度公差: L<=50时,± 0.5mm
       L>=55时,± 1%

卷绕方向:右绕
规格表
DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin
F=L×10%型式
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
209.525510 {52 }202.51274.9
{130}
SWX20-*25
30425 {43.3}24330
35363 {37.1}283.535
40319 {32.5}32440
45283 {28.9}364.545
50255 {26 }40550
55231 {23.6}445.555
60213 {21.7}486*60
2210.525628 {64 }202.51569.1
{160}
SWX22-*25
30523 {53.3}243*30
35448 {45.7}283.535
40392 {40 }32440
45349 {35.6}364.545
50314 {32 }40550
55285 {29.1}445.5*55
60262 {26.7}486*60
251225785 {80 }202.51961.3
{200}
SWX25-*25
30654 {66.7}24330
35560 {57.1}283.535
40490 {50 }32440
45435 {44.4}364.545
50392 {40 }40550
55357 {36.4}445.555
60327 {33.3}48660
70280 {28.6}597*70
80245 {25 }688*80
271325941 {96 }202.52353.6
{240}
SWX27-*25
30785 {80 }24330
35673 {68.6}283.535
40588 {60 }32440
45523 {53.3}364.545
50471 {48 }40550
55428 {43.6}445.555
60392 {40 }48660
70336 {34.3}597*70
80294 {30 }688*80
使用次数1000万次  

DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin
F=L×10%型式
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
3014.6251432 {146 }202.53579.4
{365}
SWX30-*25
301193 {121.7}243*30
351023 {104.3}283.5*35
40895 { 91.3}32440
45795 { 81.1}364.545
50716 { 73 }40550
55651 { 66.4}445.555
60596 { 60.8}48660
70511 { 52.1}597*70
80447 { 45.6}688*80
90398 { 40.6}769*90
100358 { 36.5}8510*100
3518401030 {105 }3444119
{420}
SWX35-*40
45915 { 93.3}38.34.5*45
50824 { 84 }42.55*50
55749 { 76.4}46.85.5*55
60687 { 70 }516*60
70588 { 60 }59.57*70
80515 { 52.5}688*80
90458 { 46.7}76.59*90
100412 { 42 }8510*100
4020.5401300 {132.5}3445198
{530}
SWX40-*40
451155 {117.8}38.34.5*45
501040 {106 }42.55*50
55945 { 96.4}46.85.5*55
60866 { 88.3}516*60
70743 { 75.7}59.57*70
80650 { 66.3}688*80
90578 { 58.9}76.59*90
100520 { 53 }8510*100
使用次数1000万次  
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)N=N/mm×Fmm
       kgf=kgf/mm×Fmm
       (kgf=N×0.101972)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
米思米矩形螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -高速用 SWX-