矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG-
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG-
  • 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SWG矩形螺旋弹簧产品概述矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。
2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
SWG矩形螺旋弹簧 规格概述外径尺寸:Φ10~50mm

全长尺寸:15~200mm

压缩率及建议使用次数建议:
高压缩量 20.0%,建议使用次数30万次;
中压缩量 18.0%,建议使用次数50万次;
低压缩量 16.0%,建议使用次数100万次;
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。

2.有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)

3.有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)

4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

5.弹簧使用预压后方可使用。

6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)

8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

矩形螺旋弹簧 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧

U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG- 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG- 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG- 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG- 相关产品
弹簧导销弹簧保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧安装用。弹簧安装用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
SWG矩形螺旋弹簧尺寸图外径公差:D -0.7~0mm

内径公差:d +0.1~+0.7mm

负载公差:± 10%

垂直度:2°以下

自由长度公差: L<=50时,± 0.5mm
        L>=55时,± 1%

卷绕方向:右绕
规格表
DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin
F=L×16%F=L×18%F=L×20%型式
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
10515163 {16.7}11.42.4392
{40}
2.7441
{45}
容许范围以外SWG10-*15
20123 {12.5}15.03.23.64.0490
{50}
*20
2598.1{10.0}19.04.04.55.0*25
3081.7{ 8.3}22.84.85.46.0*30
3570.0{ 7.1}26.65.66.37.0*35
4061.3{ 6.3}30.46.47.28.0*40
4554.5{ 5.6}34.27.28.19.0*45
5049.0{ 5 }38.08.09.010.0*50
5544.6{ 4.5}41.88.89.911.0*55
6040.9{ 4.2}45.69.610.812.0*60
6537.7{ 3.8}49.410.411.713.0*65
7035.0{ 3.6}53.211.212.614.0*70
7532.7{ 3.3}57.012.013.515.0*75
8030.6{ 3.1}60.812.814.416.0*80
9027.2{ 2.8}68.414.416.218.0*90
10024.5{ 2.5}76.016.018.020.0*100
12615245 {25.0}11.42.4588
{60}
2.7662
{68}
容许范围以外SWG12-*15
20184 {18.8}15.03.23.64.0735
{75}
*20
25147 {15.0}19.04.04.55.0*25
30123 {12.5}22.84.85.46.0*30
35105 {10.7}26.65.66.37.0*35
4091.9{ 9.4}30.46.47.28.0*40
4581.7{ 8.3}34.27.28.19.0*45
5073.5{ 7.5}38.08.09.010.0*50
5566.9{ 6.8}41.88.89.911.0*55
6061.3{ 6.3}45.69.610.812.0*60
6556.6{ 5.8}49.410.411.713.0*65
7052.5{ 5.4}53.211.212.614.0*70
7549.0{ 5.0}57.012.013.515.0*75
8046.0{ 4.7}60.812.814.416.0*80
9040.9{ 4.2}68.414.416.218.0*90
10036.8{ 3.8}76.016.018.020.0*100
14720238 {24.3}15.23.2761
{78}
3.6856
{87}
容许范围以外SWG14-*20
25190 {19.4}19.04.04.55.0951
{97}
*25
30159 {16.2}22.84.85.46.0*30
35136 {13.9}26.65.66.37.0*35
40119 {12.1}30.46.47.28.0*40
45106 {10.8}34.27.28.19.0*45
5095.1{ 9.7}38.08.09.010.0*50
5586.5{ 8.8}41.88.89.911.0*55
6079.3{ 8.1}45.69.610.812.0*60
6573.2{ 7.5}49.410.411.713.0*65
7067.9{ 6.9}53.211.212.614.0*70
7563.4{ 6.5}57.012.013.515.0*75
8059.5{ 6.1}60.812.814.416.0*80
9052.8{ 5.4}68.414.416.218.0*90
10047.6{ 4.9}76.016.018.020.0*100
16820319 {32.5}15.23.21020
{104}
3.61147
{117}
容许范围以外SWG16-*20
25255 {26.0}19.04.04.55.01275
{130}
*25
30212 {21.7}22.84.85.46.0*30
35182 {18.6}26.65.66.37.0*35
40159 {16.3}30.46.47.28.0*40
45142 {14.4}34.27.28.19.0*45
50127 {13.0}38.08.09.010.0*50
55116 {11.8}41.88.89.911.0*55
60106 {10.8}45.69.610.812.0*60
6598.1{10.0}49.410.411.713.0*65
7091.1{ 9.3}53.211.212.614.0*70
7585.0{ 8.7}57.012.013.515.0*75
8079.7{ 8.1}60.812.814.416.0*80
9070.8{ 7.2}68.414.416.218.0*90
10063.7{ 6.5}76.016.018.020.0*100
使用次数100万次50万次30万次 

DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin
F=L×16%F=L×18%F=L×20%型式
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
18920392 {40.0}15.23.21255
{128}
3.61412
{144}
容许范围以外SWG18-*20
25314 {32.0}19.04.04.55.01569
{160}
25
30262 {26.7}22.84.85.46.030
35224 {22.9}26.65.66.37.035
40196 {20.0}30.46.47.28.040
45174 {17.8}34.27.28.19.045
50157 {16.0}38.08.09.010.050
55143 {14.5}41.88.89.911.055
60131 {13.3}45.69.610.812.060
65121 {12.3}49.410.411.713.0*65
70112 {11.4}53.211.212.614.0*70
75105 {10.7}57.012.013.515.0*75
8098.1 {10.0}60.812.814.416.0*80
9087.2 { 8.9}68.414.416.218.0*90
10078.5 { 8.0}76.016.018.020.0*100
201020515 {52.5}15.23.21648
{168}
3.61853
{189}
容许范围以外SWG20-20
25412 {42.0}19.04.04.55.02059
{210}
25
30343 {35.0}22.84.85.46.030
35294 {30.0}26.65.66.37.035
40257 {26.3}30.46.47.28.040
45229 {23.3}34.27.28.19.045
50206 {21.0}38.08.09.010.050
55187 {19.1}41.88.89.911.055
60172 {17.5}45.69.610.812.060
65158 {16.2}49.410.411.713.065
70147 {15.0}53.211.212.614.070
75137 {14.0}57.012.013.515.075
80129 {13.1}60.812.814.416.080
90114 {11.7}68.414.416.218.090
100103 {10.5}76.016.018.020.0100
12582.4 { 8.4}95.020.022.525.0125
221120588 {60.0}15.23.21883
{192}
3.62118
{216}
容许范围以外SWG22-20
25471 {48.0}19.04.04.55.02354
{240}
25
30392 {40.0}22.84.85.46.030
35336 {34.3}26.65.66.37.035
40294 {30.0}30.46.47.28.040
45262 {26.7}34.27.28.19.045
50235 {24.0}38.08.09.010.050
55214 {21.8}41.88.89.911.055
60196 {20.0}45.69.610.812.060
65181 {18.5}49.410.411.713.065
70168 {17.1}53.211.212.614.070
75157 {16.0}57.012.013.515.0*75
80147 {15.0}60.812.814.416.0*80
90131 {13.3}68.414.416.218.0*90
100118 {12.0}76.016.018.020.0*100
12594.1 { 9.6}95.020.022.525.0*125
2512.520760 {77.5}15.23.22432
{248}
3.62736
{279}
容许范围以外SWG25-20
25608 {62.0}19.04.04.55.03040
{310}
25
30507 {51.7}22.84.85.46.030
35434 {44.3}26.65.66.37.035
40380 {38.8}30.46.47.28.040
45338 {34.4}34.27.28.19.045
50304 {31.0}38.08.09.010.050
55276 {28.2}41.88.89.911.055
60253 {25.8}45.69.610.812.060
65234 {23.8}49.410.411.713.065
70217 {22.1}53.211.212.614.070
75203 {20.7}57.012.013.515.075
80190 {19.4}60.812.814.416.080
90169 {17.2}68.414.416.218.0*90
100152 {15.5}76.016.018.020.0*100
125121.6 {12.4}95.020.022.525.0*125
使用次数100万次50万次30万次  

DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin
F=L×16%F=L×18%F=L×20%型式
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
2713.520907 { 92.5}15.23.22903
{296}
3.63266
{333}
容许范围以外SWG27-*20
25726 { 74.0}19.04.04.55.03628
{370}
25
30605 { 61.7}22.84.85.46.030
35518 { 52.9}26.65.66.37.035
40454 { 46.3}30.46.47.28.040
45403 { 41.1}34.27.28.19.045
50363 { 37.0}38.08.09.010.050
55330 { 33.6}41.88.89.911.055
60302 { 30.8}45.69.610.812.060
65279 { 28.5}49.410.411.713.065
70259 { 26.4}53.211.212.614.070
75242 { 24.7}57.012.013.515.075
80227 { 23.1}60.812.814.416.080
90202 { 20.6}68.414.416.218.090
100181 { 18.5}76.016.018.020.0100
125145 { 14.8}95.020.022.525.0125
150121 { 12.3}114.024.027.030.0*150
3015201177 {120.0}15.23.23766
{384}
3.64236
{432}
容许范围以外SWG30-*20
25941 { 96.0}19.04.04.55.04707
{480}
*25
30785 { 80.0}22.84.85.46.030
35672 { 68.6}26.65.66.37.035
40588 { 60.0}30.46.47.28.040
45523 { 53.3}34.27.28.19.045
50471 { 48.0}38.08.09.010.050
55428 { 43.6}41.88.89.911.055
60392 { 40.0}45.69.610.812.060
65362 { 36.9}49.410.411.713.065
70336 { 34.3}53.211.212.614.070
75314 { 32.0}57.012.013.515.075
80294 { 30.0}60.812.814.416.080
90262 { 26.7}68.414.416.218.090
100235 { 24.0}76.016.018.020.0100
125188 { 19.2}95.020.022.525.0125
150157 { 16.0}114.024.027.030.0*150
175134 { 13.7}133.028.031.535.0*175
200118 { 12.0}152.032.036.040.0*200
3517.5301030 {105.0}22.84.84943
{504}
5.45560
{567}
6.06178
{630}
SWG35-*30
35883 { 90.0}26.65.66.37.0*35
40772 { 78.8}30.46.47.28.0*40
45686 { 70.0}34.27.28.19.045
50618 { 63.0}38.08.09.010.050
55562 { 57.3}41.88.89.911.055
60515 { 52.5}45.69.610.812.060
65475 { 48.5}49.410.411.713.065
70441 { 45.0}53.211.212.614.070
75412 { 42.0}57.012.013.515.075
80386 { 39.4}60.812.814.416.080
90343 { 35.0}68.414.416.218.090
100309 { 31.5}76.016.018.020.0100
125247 { 25.2}95.020.022.525.0125
150206 { 21.0}114.024.027.030.0*150
175177 { 18.0}133.028.031.535.0*175
200154 { 15.8}152.032.036.040.0*200
使用次数100万次50万次30万次  

DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin
F=L×16%F=L×18%F=L×20%型式
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
4020351149 {117.1}26.65.66433
{656}
6.37237
{738}
7.08041
{820}
SWG40-*35
401005 {102.5}30.46.47.28.0*40
45893 { 91.1}34.27.28.19.045
50804 { 82.0}38.08.09.010.050
55731 { 74.5}41.88.89.911.055
60670 { 68.3}45.69.610.812.060
65619 { 63.1}49.410.411.713.065
70574 { 58.6}53.211.212.614.070
75536 { 54.7}57.012.013.515.075
80503 { 51.3}60.812.814.416.080
90447 { 45.6}68.414.416.218.090
100402 { 41.0}76.016.018.020.0100
125322 { 32.8}95.020.022.525.0125
150268 { 27.3}114.024.027.030.0*150
175230 { 23.4}133.028.031.535.0*175
200201 { 20.5}152.032.036.040.0*200
5025501226 {125.0}39.08.09807
{1000}
9.011032
{1125}
10.012258
{1250}
SWG50-50
551114 {113.6}43.08.89.911.055
601022 {104.2}47.09.610.812.060
65943 { 96.2}51.010.411.713.065
70876 { 89.3}54.011.212.614.070
75817 { 83.3}58.012.013.515.075
80766 { 78.1}61.012.814.416.080
90681 { 69.4}66.014.416.218.090
100613 { 62.5}74.016.018.020.0100
125490 { 50.0}89.020.022.525.0125
150409 { 41.7}105.024.027.030.0150
175350 { 35.7}133.028.031.535.0*175
200306 { 31.3}152.032.036.040.0*200
使用次数100万次50万次30万次  
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)N=N/mm×Fmm
      kgf=kgf/mm×Fmm
      (kgf=N×0.101972)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
米思米矩形螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,
弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWG-