价格说明
型号 | 内径D | 自由长度L min | 自由长度L max |
NWL (最大容许压缩量L*40%) | 5.5 | 30 | 50 |
6.5 | 30 | 50 | |
8.5 | 30 | 50 | |
10.6 | 30 | 50 | |
13.6 | 30 | 50 | |
16.5 | 30 | 50 | |
NWM (最大容许压缩量L*32%) | 5.5 | 30 | 50 |
6.5 | 30 | 50 | |
8.5 | 30 | 50 | |
10.6 | 30 | 50 | |
13.6 | 35 | 50 | |
16.5 | 35 | 50 |
销径 | D | D1 | d | F max. | 压紧长度 | 负载 N{kgf} max. | 弹簧常数 N/mm {kgf/mm} | 型式 | |
Type D-L | |||||||||
5 | 5.5 | 7 | 0.75 | 12 | 10.9 | 13.7{1.4} | 1.1{0.12} | NWL5.5- | 30 |
14 | 12 | 1.0{0.10} | 35 | ||||||
16 | 13.5 | 0.9{0.09} | 40 | ||||||
18 | 15 | 0.8{0.08} | 45 | ||||||
20 | 16.5 | 0.7{0.07} | 50 | ||||||
6 | 6.5 | 8.1 | 0.8 | 12 | 9.6 | 13.7{1.4} | 1.1{0.12} | NWL6.5- | 30 |
14 | 10.8 | 1.0{0.10} | 35 | ||||||
16 | 12 | 0.9{0.09} | 40 | ||||||
18 | 13.2 | 0.8{0.08} | 45 | ||||||
20 | 14.4 | 0.7{0.07} | 50 | ||||||
8 | 8.5 | 10.5 | 1 | 12 | 9.8 | 20.6{2.1} | 1.7{0.18} | NWL8.5- | 30 |
14 | 10.8 | 1.5{0.15} | 35 | ||||||
16 | 12 | 1.3{0.13} | 40 | ||||||
18 | 13 | 1.1{0.12} | 45 | ||||||
20 | 14 | 1.0{0.11} | 50 | ||||||
24 | 16.5 | 0.9{0.09} | 60 | ||||||
10 | 10.6 | 12.8 | 1.1 | 12 | 9.1 | 20.6{2.1} | 1.7{0.18} | NWL10.6- | 30 |
14 | 9.9 | 1.5{0.15} | 35 | ||||||
16 | 11 | 1.3{0.13} | 40 | ||||||
18 | 12.1 | 1.1{0.12} | 45 | ||||||
20 | 12.7 | 1.0{0.11} | 50 | ||||||
24 | 14.9 | 0.9{0.09} | 60 | ||||||
13 | 13.6 | 16.4 | 1.4 | 14 | 12.3 | 27.5{2.8} | 2.0{0.20} | NWL13.6- | 35 |
16 | 13.3 | 1.7{0.18} | 40 | ||||||
18 | 14.7 | 1.5{0.16} | 45 | ||||||
20 | 15.8 | 1.4{0.14} | 50 | ||||||
24 | 18.2 | 1.1{0.12} | 60 | ||||||
16 | 16.6 | 19.8 | 1.6 | 14 | 13.6 | 27.5{2.8} | 2.0{0.20} | NWL16.6- | 35 |
16 | 14.8 | 1.7{0.18} | 40 | ||||||
18 | 16 | 1.5{0.16} | 45 | ||||||
20 | 17.2 | 1.4{0.14} | 50 | ||||||
24 | 20 | 1.1{0.12} | 60 |
销径 | D | D1 | d | F max. | 压紧长度 | 负载 N{kgf} max. | 弹簧常数 N/mm {kgf/mm} | 型式 | |
Type D-L | |||||||||
5 | 5.5 | 7.3 | 0.9 | 9.6 | 13.1 | 20.6{2.1} | 2.1{0.22} | NWM5.5- | 30 |
11.2 | 14.9 | 1.8{0.19} | 35 | ||||||
12.8 | 16.2 | 1.6{0.16} | 40 | ||||||
14.4 | 18 | 1.4{0.15} | 45 | ||||||
16 | 19.8 | 1.3{0.13} | 50 | ||||||
6 | 6.5 | 8.5 | 1 | 9.6 | 14 | 20.6{2.1} | 2.1{0.22} | NWM6.5- | 30 |
11.2 | 15.5 | 1.8{0.19} | 35 | ||||||
12.8 | 17.5 | 1.6{0.16} | 40 | ||||||
14.4 | 19.5 | 1.4{0.15} | 45 | ||||||
16 | 21 | 1.3{0.13} | 50 | ||||||
8 | 8.5 | 10.7 | 1.1 | 9.6 | 9.4 | 27.5{2.8} | 2.9{0.29} | NWM8.5- | 30 |
11.2 | 10.5 | 2.5{0.25} | 35 | ||||||
12.8 | 11.6 | 2.1{0.22} | 40 | ||||||
14.4 | 12.7 | 1.9{0.19} | 45 | ||||||
16 | 13.8 | 1.7{0.18} | 50 | ||||||
19.2 | 16 | 1.4{0.15} | 60 | ||||||
10 | 10.6 | 13.2 | 1.3 | 9.6 | 11.4 | 27.5{2.8} | 2.9{0.29} | NWM10.6- | 30 |
11.2 | 12.7 | 2.5{0.25} | 35 | ||||||
12.8 | 14 | 2.1{0.22} | 40 | ||||||
14.4 | 15.3 | 1.9{0.19} | 45 | ||||||
16 | 16.6 | 1.7{0.18} | 50 | ||||||
19.2 | 19.2 | 1.4{0.15} | 60 | ||||||
13 | 13.6 | 16.8 | 1.6 | 11.2 | 14.4 | 34.3{3.5} | 3.1{0.31} | NWM13.6- | 35 |
12.8 | 15.6 | 2.7{0.27} | 40 | ||||||
14.4 | 17.2 | 2.4{0.24} | 45 | ||||||
16 | 18.4 | 2.1{0.22} | 50 | ||||||
19.2 | 20.8 | 1.8{0.18} | 60 | ||||||
16 | 16.6 | 20.2 | 1.8 | 11.2 | 15.3 | 34.3{3.5} | 3.1{0.31} | NWM16.6- | 35 |
12.8 | 16.7 | 2.7{0.27} | 40 | ||||||
14.4 | 18.5 | 2.4{0.24} | 45 | ||||||
16 | 19.4 | 2.1{0.22} | 50 | ||||||
19.2 | 22.5 | 1.8{0.18} | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|