圆线螺旋弹簧 -WM 35%压缩量-【模具用标准零件】
商品
评价
详情
  • 圆线螺旋弹簧 -WM 35%压缩量-【模具用标准零件】
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆线螺旋弹簧 -WM 35%压缩量-【模具用标准零件】

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
圆线螺旋弹簧实物图
圆线螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

WM圆线螺旋弹簧最大压缩比未自由长度的35%,弹簧常数是2.0N/mm~4.9N/mm。

米思米现有销售W*系列外径基准型圆线螺旋弹簧,NW*系列内径基准型圆线螺旋弹簧,以及WP系列长型圆线螺旋弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 应用范围广泛,模具,自动化生产线,以及直接使用于有缓冲回弹需求的产品中。

2. 米思米W*系列外径基准型圆线螺旋弹簧材质为SWP琴钢丝,提供稳定的负载,耐久的寿命。

3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
■WM:Fmax.(容许压缩量)=L×35%
型号外径D自由长度Min自由长度Max
WM3530
4540
5570
6580
81080
101080
121080
131090
141590
161590
1820100
2020100
2220100
2730100
使用方法
1.弹簧使用时一般建议使用导向,没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,导致过早折损。 *一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。(如图-1)

2.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

3.弹簧必须在预压后方可使用。

4.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

5.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)

6.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

7.使用温度。
目录中记载的负载等数据实在常温(40℃以下)下测量的。一般建议螺旋弹簧使用环境温度不要超过80℃。超过80℃使用时,负载,耐久等各项性能指标将会大大下降。

螺旋弹簧使用方法
使用案例
导柱组件用顶料组件用圆珠笔用
使用案例-导向组件用使用案例-浮料组件用使用案例-圆珠笔用
圆线螺旋弹簧应用范围广泛。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
圆线螺旋弹簧尺寸图
外径 D:Φ10以下,-0.5~0mm
     Φ12以上,-0.8~0mm
弹簧常数:±10%
自由长度L: 50以下 ± 1.5mm
       55以上 ± 2mm
绕卷方向:右绕
圈数(参考值):压紧长度÷线径-1。批次不同圈数会有差别,仅参考。
有效圈数(参考值):总圈数-2。
圆线螺旋弹簧WF弹簧常数
WM弹簧常数:
2.0N/mm~4.9N/mm(0.2kgf/mm~0.5kgf/mm)
规格表
■WM:Fmax.(容许压缩量)=L×35%
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.352.51.83.4{0.4}WM3-5*
0.383.33.56.9{0.7}10*
0.4575.310.3{1.1}15*
0.511.5713.7{1.4}20*
0.511.57.514.7{1.5}(25)
0.5520.4917.7{1.8}(30)
0.42.31.73.9{0.4}WM4-5*
0.453.43.56.9{0.7}10*
0.55.15.210.8{1.1}15*
0.557.7713.7{1.4}20
0.611.78.717.7{1.8}25
0.611.710.520.6{2.1}30
0.6517.612.224.0{2.5}35
0.6517.61223.5{2.4}(40)
0.52.81.74.9{0.5}WM5-5*
0.64.23.59.8{1.0}10
0.656.55.214.7{1.5}15
0.656.5720.6{2.1}20
0.79.18.725.5{2.6}25
0.7512.710.530.4{3.1}30
0.817.412.235.3{3.6}35
0.8523.81441.2{4.2}40
0.8523.815.846.1{4.7}45
0.923.81543.5{4.5}(50)
0.93016.549.0{5.0}(55)
0.9301853.0{5.4}(60)
0.93017.652.0{5.3}(65)
0.93019.658.8{6.0}(70)
0.552.81.74.9{0.5}WM6-5*
0.654.73.59.8{1.0}10
0.7585.214.7{1.5}15
0.758720.6{2.1}20
0.8513.68.725.5{2.6}25
0.8513.610.530.4{3.1}30
0.91812.235.3{3.6}35
0.9181441.2{4.2}40
0.91815.846.1{4.7}45
0.91817.551.0{5.2}50
13119.255.9{5.7}55
1311853.0{5.4}(60)
13118.854.9{5.6}(65)
1.147.32058.8{6.0}(70)
1.148.422.465.9{6.7}(80)
0.754.23.59.8{1.0}WM8-10
0.98.55.214.7{1.5}15
0.98.5720.6{2.1}20
0.98.58.725.5{2.6}25
0.98.510.530.4{3.1}30
11312.235.3{3.6}35
1131441.2{4.2}40
1.119.815.846.1{4.7}45
1.119.817.551.0{5.2}50
1.231.219.255.9{5.7}55
1.231.22161.8{6.3}60
1.231.222.764.7{6.6}65
1.231.224.571.6{7.3}70
1.344.22882.4{8.4}80

d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.95.23.59.8{1.0}WM10-10
17.75.214.7{1.5}15
17.7720.6{2.1}20
1.1118.725.5{2.6}25
1.11110.530.4{3.1}30
1.216.212.235.3{3.6}35
1.216.21441.2{4.2}40
1.322.115.846.1{4.7}45
1.322.117.551{5.2}50
1.322.119.255.9{5.7}55
1.432.12161.8{6.3}60
1.432.122.764.7{6.6}65
1.432.124.571.6{7.3}70
1.432.22882.4{8.4}80
15.53.510.3{1.1}WM12-10
1.17.45.214.7{1.5}15
1.17.4720.6{2.1}20
1.17.48.725.5{2.6}25
1.210.210.530.4{3.1}30
1.210.212.235.3{3.6}35
1.314.31441.2{4.2}40
1.314.315.846.1{4.7}45
1.314.317.551{5.2}50
1.419.619.255.9{5.7}55
1.419.62161.8{6.3}60
1.526.322.764.7{6.6}65
1.526.324.571.6{7.3}70
1.636.82882.4{8.4}80
153.510.3{1.1}WM13-10
1.28.45.214.7{1.5}15
1.311.7720.6{2.1}20
1.311.78.725.5{2.6}25
1.414.510.530.4{3.1}30
1.414.512.235.3{3.6}35
1.414.51441.2{4.2}40
1.414.515.846.1{4.7}45
1.414.517.551{5.2}50
1.522.519.255.9{5.7}55
1.522.52161.8{6.3}60
1.628.822.764.7{6.6}65
1.628.824.571.6{7.3}70
1.737.42882.4{8.4}80
1.737.431.592.9{9.5}90
1.27.55.214.7{1.5}WM14-15
1.39.8720.6{2.1}20
1.413.38.725.5{2.6}25
1.413.310.530.4{3.1}30
1.413.312.235.3{3.6}35
1.413.31441.2{4.2}40
1.517.315.846.1{4.7}45
1.517.317.551{5.2}50
1.517.319.255.9{5.7}55
1.623.22161.8{6.3}60
1.623.222.764.7{6.6}65
1.730.624.571.6{7.3}70
1.730.62882.4{8.4}80
1.839.631.592.7{9.5}90

d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
1.37.85.214.7{ 1.5}WM16-15
1.49.8720.6{ 2.1}20
1.512.58.725.5{ 2.6}25
1.512.510.530.4{ 3.1}30
1.61512.235.3{ 3.6}35
1.6151441.2{ 4.2}40
1.720.415.846.1{ 4.7}45
1.720.417.551.0{ 5.2}50
1.82719.255.9{ 5.7}55
1.8272161.8{ 6.3}60
1.82722.764.7{ 6.6}65
1.82724.571.6{ 7.3}70
1.8272882.4{ 8.4}80
1.934.231.592.7{ 9.5}90
1.711.9734.3{ 3.5}WM18-20
1.814.48.742.2{ 4.3}25
1.814.410.551.0{ 5.2}30
1.814.412.259.8{ 6.1}35
1.814.41468.6{ 7.0}40
22215.877.5{ 7.9}45
22217.585.3{ 8.7}50
22219.294.1{ 9.6}55
22221103.0{10.5}60
2.234.122.7110.8{11.3}65
2.234.124.5119.6{12.2}70
2.234.128137.3{14.0}80
2.341.431.5154.0{15.7}90
2.341.435171.6{17.5}100
1.811.7734.3{ 3.5}WM20-20
1.811.78.742.2{ 4.3}25
1.914.310.551.0{ 5.2}30
1.914.312.259.8{ 6.1}35
1.914.31468.6{ 7.0}40
21715.877.5{ 7.9}45
21717.585.3{ 8.7}50
2.224.819.294.1{ 9.6}55
2.224.821103.0{10.5}60
2.224.822.7110.8{11.3}65
2.224.824.5119.6{12.2}70
2.43628137.3{14.0}80
2.43631.5154.0{15.7}90
2.43635171.6{17.5}100
1.912734.3{ 3.5}WM22-20
2148.742.2{ 4.3}25
21410.551.0{ 5.2}30
21412.259.8{ 6.1}35
2141468.6{ 7.0}40
2.32315.877.5{ 7.9}45
2.32317.585.3{ 8.7}50
2.32319.294.1{ 9.6}55
2.32321103.0{10.5}60
2.43022.7110.8{11.3}65
2.43024.5119.6{12.2}70
2.43028137.3{14.0}80
2.64031.5154.0{15.7}90
2.64035171.6{17.5}100
2.31410.551.0{ 5.2}WM27-30
2.41712.259.8{ 6.1}35
2.4171468.6{ 7.0}40
2.41815.877.5{ 7.9}45
2.62317.585.3{ 8.7}50
2.62319.294.1{ 9.6}55
2.62321103.0{10.5}60
2.83122.7110.8{11.3}65
2.83124.5119.6{12.2}70
2.83128137.3{14.0}80
343.531.5154.0{15.7}90
343.535171.6{17.5}100
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)N=N/mm×Fmm
     kgf=kgf/mm×Fmm
     (kgf=N×0.101972)

●压紧长度为参考值。并且会因生产批次不同而有一些偏差。

●使用次数:100万次

●(L)尺寸的容许压缩量
WM3-25 Fmax.=L×30%
WM3-30 Fmax.=L×30%
WM4-40 Fmax.=L×30%
WM5-50 Fmax.=L×30%
WM5-55 Fmax.=L×30%
WM5-60 Fmax.=L×30%
WM5-65 Fmax.=L×27%
WM5-70 Fmax.=L×28%
WM6-60 Fmax.=L×30%
WM6-65 Fmax.=L×29%
WM6-70 Fmax.=L×28%
WM6-80 Fmax.=L×28%

●*表示两端面未进行研磨。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米圆线螺旋弹簧是否耐高温?
米思米圆线螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,
弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 -WM 35%压缩量-【模具用标准零件】