登录后查看更多信息
免费注册/登录
圆线螺旋弹簧 -WF 45%压缩量-【模具用标准零件】
商品
评价
详情
  • 圆线螺旋弹簧 -WF 45%压缩量-【模具用标准零件】
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆线螺旋弹簧 -WF 45%压缩量-【模具用标准零件】

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
圆线螺旋弹簧实物图圆线螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

WF圆线螺旋弹簧最大压缩比为自由长度*45%,弹簧常数是0.5N/mm~1.0N/mm。

米思米现有销售W*系列外径基准型圆线螺旋弹簧,NW*系列内径基准型圆线螺旋弹簧,
以及WP系列长型圆线螺旋弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 应用范围广泛,模具,自动化生产线,以及直接使用于有缓冲回弹需求的产品中。
2. 米思米W*系列外径基准型圆线螺旋弹簧材质为SWP琴钢丝,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
WF:Fmax.(容许压缩量)=L*45%
型号外径D自由长度Min自由长度Max
WF3540
4570
5570
6580
81080
101080
121080
131090
141590
161590
182080
202080
222080
273080
使用方法
1.弹簧使用时一般建议使用导向,没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,导致过早折损。*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。(如图-1)

2.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

3.弹簧必须在预压后方可使用。

4.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

5.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)

6.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

7.使用温度。
 目录中记载的负载等数据是在常温(40℃以下)下测量的。一般建议螺旋弹簧使用环境温度不要超过80℃。超过80℃使用时,负载,耐久等各项性能指标将会大大下降。

螺旋弹簧使用方法
使用案例
导柱组件用顶料组件用圆珠笔用
使用案例-导向组件用使用案例-浮料组件用使用案例-圆珠笔用

圆线螺旋弹簧应用范围广泛。
相关产品
圆线螺旋弹簧 -内径基准型-圆线螺旋弹簧 -WH(30%压缩量)-
圆线螺旋弹簧 -内径基准型-圆线螺旋弹簧 -WH(30%压缩量)-
内径基准型圆线螺旋弹簧圆线螺旋弹簧-WH(30%压缩量)
圆线螺旋弹簧 -WL(40%压缩量)-压杆弹簧
圆线螺旋弹簧 -WL(40%压缩量)-压杆弹簧
圆线螺旋弹簧-WL(40%压缩量)压杆弹簧(长型)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
圆线螺旋弹簧尺寸图
外径 D:Φ10以下,-0.5~0mm
    Φ12以上,-0.8~0mm
弹簧常数:±10%
自由长度L: 50以下 ± 1.5mm
      55以上 ± 2.5mm
绕卷方向:右绕
圈数(参考值):压紧长度÷线径-1。批次不同圈数会有差别,仅参考。
有效圈数(参考值):总圈数-2。
圆线螺旋弹簧WF弹簧常数
WF弹簧常数:
0.5N/mm~1.0N/mm(0.05kgf/mm~0.1kgf/mm)
规格表
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.2622.251.1{0.11}WF3-5*
0.3254.52.2{0.22}10*
0.3256.73.2{0.33}15*
0.35794.4{0.45}20*
0.35711.25.5{0.56}25*
0.413.213.56.6{0.67}30
0.413.215.77.6{0.78}35
0.413.2188.8{0.9}40
0.322.32.251.1{0.11}WF4-5*
0.353.14.52.2{0.22}10*
0.45.66.73.2{0.33}15*
0.45.694.4{0.45}20*
0.459.911.25.5{0.56}25*
0.459.913.56.6{0.67}30*
0.516.515.77.6{0.78}35
0.516.5188.8{0.9}40
0.516.5209.8{1.0}45
0.516.522.510.8{1.1}50
0.516.524.712.1{1.23}55
0.516.52712.7{1.3}60
0.5526.429.214.3{1.46}65*
0.5526.431.515.4{1.58}70*
0.3522.251.1{0.11}WF5-5*
0.382.84.52.2{0.22}10*
0.43.46.73.2{0.33}15*
0.455.494.4{0.45}20*
0.58.511.25.5{0.56}25*
0.5513.213.56.6{0.67}30
0.5513.215.77.6{0.78}35
0.5520.4188.8{0.9}40
0.620.4209.8{1.0}45
0.620.422.510.8{1.1}50
0.620.424.712.1{1.23}55
0.620.42712.7{1.3}60
0.620.429.214.3{1.5}65
0.620.431.515.4{1.6}70
0.42.32.251.1{0.11}WF6-5*
0.554.52.2{0.22}10
0.5586.73.2{0.33}15
0.55894.4{0.45}20
0.61211.25.5{0.56}25
0.651613.56.6{0.67}30
0.651715.77.6{0.78}35
0.6517188.8{0.9}40
0.6517209.8{1.0}45
0.725.222.510.8{1.1}50
0.725.224.712.1{1.23}55
0.725.22712.7{1.3}60
0.725.229.214.3{1.46}65
0.725.231.514.7{1.5}70
0.725.23617.7{1.8}80
0.654.52.2{0.22}WF8-10
0.657.56.73.2{0.33}15
0.710.894.4{0.45}20
0.710.811.25.5{0.56}25
0.7514.513.56.6{0.67}30
0.7514.515.77.6{0.78}35
0.820188.8{0.9}40
0.820209.8{1.0}45
0.82022.510.8{1.1}50
0.82024.712.1{1.23}55
0.8527.62712.7{1.3}60
0.8527.629.214.3{1.46}65
0.8527.631.514.7{1.5}70
0.8528.13617.7{1.8}80

d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.6554.52.2{0.22}WF10-10
0.6556.73.2{0.33}15
0.810.494.4{0.45}20
0.810.411.25.5{0.56}25
0.851413.56.6{0.67}30
0.851415.77.6{0.78}35
0.917.5188.8{0.9}40
0.917.5209.8{1.0}45
0.917.522.510.8{1.1}50
0.917.524.712.1{1.23}55
1312712.7{1.3}60
13129.214.3{1.46}65
13131.514.7{1.5}70
1313617.7{1.8}80
0.74.64.52.3{0.23}WF12-10
0.74.66.73.2{0.33}15
0.87.294.4{0.45}20
0.87.211.25.5{0.56}25
0.911.313.56.6{0.67}30
0.911.315.77.6{0.78}35
0.911.3188.8{0.9}40
0.911.3209.8{1.0}45
11822.510.8{1.1}50
11824.712.1{1.23}55
1182712.7{1.3}60
11829.214.3{1.46}65
1.128.131.514.7{1.5}70
1.127.53617.7{1.8}80
0.754.94.52.3{0.23}WF13-10
0.866.73.2{0.33}15
0.8694.4{0.45}20
0.857.211.25.5{0.56}25
11513.56.6{0.67}30
11515.77.6{0.78}35
115188.8{0.9}40
115209.8{1.0}45
11522.510.8{1.1}50
1.12224.712.1{1.23}55
1.1222712.7{1.3}60
1.12229.214.3{1.46}65
1.12231.514.7{1.5}70
1.1223617.7{1.8}80
1.233.640.519.9{2.0}90
0.85.26.73.2{0.33}WF14-15
0.97.994.4{0.45}20
0.97.911.25.5{0.56}25
11213.56.6{0.67}30
11215.77.6{0.78}35
112188.8{0.9}40
112209.8{1.0}45
1.118.222.510.8{1.1}50
1.118.224.712.1{1.23}55
1.118.22712.7{1.3}60
1.227.629.214.3{1.46}65
1.227.631.514.7{1.5}70
1.227.63617.7{1.8}80
1.339.740.519.9{2.0}90

d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.96.36.73.2{0.33}WF16-15
18.794.4{0.45}20
18.711.25.5{0.56}25
1.112.813.56.6{0.67}30
1.112.815.77.6{0.78}35
1.218.6188.8{0.9}40
1.218.6209.8{1.0}45
1.218.622.510.8{1.1}50
1.218.624.712.1{1.23}55
1.326.82712.7{1.3}60
1.326.829.214.3{1.46}65
1.326.831.514.7{1.5}70
1.4363617.7{1.8}80
1.436.440.519.9{2.0}90
1.2998.8{0.9}WF18-20
1.312.411.210.8{1.1}25
1.312.413.512.7{1.3}30
1.416.115.714.7{1.5}35
1.5211817.7{1.8}40
1.5212019.9{2.03}45
1.52122.522.1{2.25}50
1.628.824.724.3{2.48}55
1.628.82726.5{2.7}60
1.628.829.228.7{2.93}65
1.737.431.530.9{3.15}70
1.737.43635.3{3.6}80
1.27.298.8{0.9}WF20-20
1.39.811.210.8{1.1}25
1.412.613.512.7{1.3}30
1.412.615.714.7{1.5}35
1.516.51817.7{1.8}40
1.516.52019.9{2.03}45
1.621.622.522.1{2.25}50
1.621.624.724.3{2.48}55
1.621.62726.5{2.7}60
1.728.129.228.7{2.93}65
1.728.131.530.9{3.15}70
1.728.13635.3{3.6}80
1.37.898.8{0.9}WF22-20
1.410.511.211.0{1.12}25
1.410.513.513.2{1.35}30
1.513.515.715.4{1.57}35
1.513.51817.7{1.8}40
1.722.120.219.8{2.02}45
1.722.122.522.1{2.25}50
1.722.124.724.2{2.47}55
1.828.82726.5{2.7}60
1.828.829.228.6{2.92}65
1.828.831.530.9{3.15}70
1.828.83635.3{3.6}80
1.714.113.513.2{1.35}WF27-30
1.714.115.715.4{1.57}35
1.714.11817.7{1.8}40
1.921.420.219.8{2.02}45
1.921.422.522.1{2.25}50
22624.724.2{2.47}55
2262726.5{2.7}60
22629.228.6{2.92}65
22631.530.9{3.15}70
2263635.3{3.6}80
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位) N=N/mm×Fmm
       kgf=kgf/mm×Fmm
      (kgf=N×0.101972)

注1:*符号表示两端面都未进行研磨。
注2:压紧长度为参考值。并且会因生产批次不同而有一些偏差。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米圆线螺旋弹簧是否耐高温?
米思米圆线螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,
弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 -WF 45%压缩量-【模具用标准零件】
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页