圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量
商品
评价
详情
  • 圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
圆线螺旋弹簧实物图
圆线螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

WR圆线螺旋弹簧最大压缩比为自由长度*60%,弹簧常数是0.3N/mm~0.5N/m。

米思米现有销售W*系列外径基准型圆线螺旋弹簧,NW*系列内径基准型圆线螺旋弹簧,
以及WP系列长型圆线螺旋弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 应用范围广泛,模具,自动化生产线,以及直接使用于有缓冲回弹需求的产品中。
2. 米思米W*系列外径基准型圆线螺旋弹簧材质为SWP琴钢丝,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
WR:Fmax.(容许压缩量)=L*60%
型号外径D自由长度Min自由长度Max
WR3540
4575
5570
6580
81080
101080
121080
131090
141590
161590
182080
202080
222080
273080
使用方法
1.弹簧使用时一般建议使用导向,没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,
导致过早折损。 *一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。(如图-1)

2.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

3.弹簧必须在预压后方可使用。

4.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

5.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。
(如图-4)

6.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

7.使用温度。
目录中记载的负载等数据实在常温(40℃以下)下测量的。一般建议螺旋弹簧使用环境温度不要超过80℃。超过80℃使用.
负载,耐久等各项性能指标将会大大下降。
螺旋弹簧使用方法
使用案例
导柱组件用
使用案例-导向组件用
浮料组件用
使用案例-浮料组件用
圆珠笔用
使用案例-圆珠笔用
圆线螺旋弹簧应用范围广泛。
相关产品
圆线螺旋弹簧 -内径基准型-
圆线螺旋弹簧 -内径基准型-
NWL/NWM
圆线螺旋弹簧 -WY(75%压缩量)-
圆线螺旋弹簧 -WY(75%压缩量)-
WY
圆线螺旋弹簧 -WF(45%压缩量)-
圆线螺旋弹簧 -WF(45%压缩量)-
WF
压杆弹簧(长型)
压杆弹簧(长型)
WP

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
圆线螺旋弹簧尺寸图圆线螺旋弹簧WR弹簧常数
外径 D:Φ10以下,-0.5~0mm
    Φ12以上,-0.8~0mm
弹簧常数:±10%
自由长度L: 50以下 ±1.5mm
     55以上 ±2.5mm
绕卷方向:右绕
圈数(参考值):压紧长度÷线径-1。批次不同圈数会有差别,仅参考。
有效圈数(参考值):总圈数-2。
WR弹簧常数:
0.3N/mm~0.5N/mm(0.03kgf/mm~0.05kgf/mm)
规格表
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.23 1.830.9{0.09}WR3- 5
0.25 2.361.8{0.18}10
0.3 4.892.6{0.27}15
0.3 4.8123.5{0.36}20
0.32 6.8154.4{0.45}25
0.32 6.8185.3{0.54}30
0.3511.5216.2{0.63}35
0.3511.5247.1{0.72}40
0.26 1.630.9{0.09}WR4- 5
0.29 2.261.8{0.18}10
0.32 3.292.6{0.27}15
0.38 6.5123.5{0.36}20
0.38 6.5154.4{0.45}25
0.4 8.4185.3{0.54}30
0.4 8.4216.2{0.63}35
0.4515247.1{0.72}40
0.4515277.9{0.81}45
0.4515308.8{0.9 }50
0.4515339.7{0.99}55
0.523.53610.6{1.08}60
0.5253911.5{1.17}65
0.5254212.4{1.26}70
0.3 1.630.9{0.09}WR5- 5
0.35 1.661.8{0.18}10
0.35 2.892.6{0.27}15
0.4 4.8123.5{0.36}20
0.45 8154.4{0.45}25
0.45 8185.3{0.54}30
0.512.5216.2{0.63}35
0.512.5247.1{0.72}40
0.5517.6277.9{0.81}45
0.5518308.8{0.9 }50
0.5520339.7{0.99}55
0.55203610.6{1.08}60
0.5520.93911.5{1.2 }65
0.5520.94212.4{1.3 }70
0.32 1.630.9{0.09}WR6- 5
0.4 3.261.8{0.18}10
0.4 3.292.6{0.27}15
0.5 7.5123.5{0.36}20
0.5 7.5154.4{0.45}25
0.5 7.5185.3{0.54}30
0.5511.5216.2{0.63}35
0.5511.5247.1{0.72}40
0.617.4277.9{0.81}45
0.617.4308.8{0.9 }50
0.617.4339.7{0.99}55
0.617.43610.6{1.08}60
0.617.43911.5{1.17}65
0.617.44212.4{1.26}70
0.6527.34814.1{1.4 }80
0.45 2.761.8{0.18}WR8-10
0.5 492.6{0.27}15
0.5 4123.5{0.36}20
0.55 5.8154.4{0.45}25
0.6 8.4185.3{0.54}30
0.6 8.4216.2{0.63}35
0.6 8.4247.1{0.72}40
0.716277.9{0.81}45
0.716308.8{0.9 }50
0.716339.7{0.99}55
0.7163610.6{1.08}60
0.7163911.5{1.17}65
0.7164212.4{1.26}70
0.7522.94814.1{1.4 }80

d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.55 3.661.8{0.18}WR10-10
0.6 4.892.6{0.27}15
0.65 6.5123.5{0.36}20
0.65 6.5154.4{0.45}25
0.7 8.8185.3{0.54}30
0.7 8.8216.2{0.63}35
0.7 8.8247.1{0.72}40
0.816277.9{0.81}45
0.816308.8{0.9 }50
0.816339.7{0.99}55
0.85213610.6{1.08}60
0.85213911.5{1.17}65
0.85214212.4{1.26}70
0.928.84814.1{1.4 }80
0.6 3.661.8{0.18}WR12-10
0.65 4.692.6{0.27}15
0.65 4.6123.5{0.36}20
0.7 6154.4{0.45}25
0.7 6185.3{0.54}30
0.7 6216.2{0.63}35
0.810.4247.1{0.72}40
0.810.4277.9{0.81}45
0.917.1308.8{0.9 }50
0.917.1339.7{0.99}55
0.917.13610.6{1.08}60
0.917.13911.5{1.17}65
0.917.14212.4{1.26}70
1.0284814.1{1.4 }80
0.6 3.261.8{0.18}WR13-10
0.7 4.992.6{0.27}15
0.7 4.9123.5{0.36}20
0.8 8.4154.4{0.45}25
0.8 8.4185.3{0.54}30
0.8 8.4216.2{0.63}35
0.913.5247.1{0.72}40
0.913.5277.9{0.81}45
0.913.5308.8{0.9 }50
0.913.5339.7{0.99}55
1.0223610.6{1.08}60
1.0223911.5{1.17}65
1.0224212.4{1.26}70
1.0224814.1{1.4 }80
1.0225415.9{1.62}90
0.7 4.692.6{0.27}WR14-15
0.75 5.6123.5{0.36}20
0.8 7.2154.4{0.45}25
0.8 7.2185.3{0.54}30
0.8 7.2216.2{0.63}35
0.911.3247.1{0.72}40
0.911.3277.9{0.81}45
0.911.3308.8{0.9 }50
1.018339.7{0.99}55
1.0183610.6{1.08}60
1.0183911.5{1.17}65
1.0184212.4{1.26}70
1.128.64814.1{1.4 }80
1.128.65415.9{1.62}90

d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.75 4.592.6{0.27}WR16-15
0.8 5.6123.5{0.36}20
0.9 8154.4{0.45}25
0.9 8185.3{0.54}30
0.9 8216.2{0.63}35
1.013247.1{0.72}40
1.013277.9{0.81}45
1.013308.8{0.9 }50
1.013339.7{0.99}55
1.1203610.6{1.08}60
1.1203911.5{1.17}65
1.1204212.4{1.26}70
1.1204814.1{1.4 }80
1.228.85415.9{1.62}90
1.0 7125.8{0.6 }WR18-20
1.0 7157.4{0.75}25
1.1 9.9188.8{0.9 }30
1.1 9.92110.3{1.05}35
1.214.42411.8{1.2 }40
1.214.42713.2{1.35}45
1.214.43014.7{1.5 }50
1.319.53316.2{1.65}55
1.319.53617.7{1.8 }60
1.319.53919.1{1.95}65
1.319.54220.6{2.1 }70
1.427.34823.5{2.4 }80
1.0 6125.8{0.6 }WR20-20
1.1 8.3157.4{0.75}25
1.1 8.3188.8{0.9 }30
1.210.82110.3{1.05}35
1.210.82411.8{1.2 }40
1.210.82713.2{1.35}45
1.3153014.7{1.5 }50
1.3153316.2{1.65}55
1.3153617.7{1.8 }60
1.3153919.1{1.95}65
1.4214220.6{2.1 }70
1.4214823.5{2.4 }80
1.1 6.9125.9{0.6 }WR22-20
1.2 9157.4{0.75}25
1.2 9188.8{0.9 }30
1.312.42110.3{1.05}35
1.312.42411.8{1.2 }40
1.312.42713.2{1.35}45
1.416.13014.7{1.5 }50
1.416.13316.2{1.65}55
1.416.13617.7{1.8 }60
1.522.53919.1{1.95}65
1.522.54220.6{2.1 }70
1.522.54823.5{2.4 }80
1.3 8.5188.8{0.9 }WR27-30
1.410.52110.3{1.05}35
1.410.52411.8{1.2 }40
1.410.52713.2{1.35}45
1.617.63014.7{1.5 }50
1.617.63316.2{1.65}55
1.617.63617.7{1.8 }60
1.722.13919.1{1.95}65
1.722.14220.6{2.1 }70
1.722.14823.5{2.4 }80
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米圆线螺旋弹簧是否耐高温?
米思米圆线螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,
弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量