斜楔复位用部件
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
斜楔复位用部件
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
斜锲复位用部件包括导销,矩形螺旋弹簧,滑料角铁,固定板,支撑角铁,隔离垫圈和压力垫圈组成。
产品概述:模具,斜楔,以及各类设备中矩形弹簧导正作用,延长矩形弹簧寿命
防止弹簧过长弯曲折损,此产品常用于自制斜楔
对应矩形弹簧直径:D40 D50 D60 D70
对应矩形弹簧颜色:黄色、蓝色、红色、绿色
弹簧导销长度:68到500
矩形弹簧可选长度:90 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500
产品采用高频淬火,经久耐用,隔离垫圈内部带有MoS2二硫化钼,让弹簧的运行更顺滑,不卡涩。
所有配件均可单独购买
产品图
产品特点
一. 产品构成:
产品由五部分组成,导销,矩形螺旋弹簧,内六角螺栓,隔离垫圈,压力垫圈,每个部件均可单独购买
1.导销:CUKGP
2.矩形螺旋弹簧:
SWF
SWL
SWM
SWH
3.内六角螺栓:CB
4.隔离垫圈:CUKSD
5.压力垫圈:CUKPD
如果安装后需要调节弹簧高度,可选购CUP、CUR来调节
二. 产品工艺参数:
导销:材质S45C 工作部位高频淬火 硬度 HRC50+
矩形螺旋弹簧:外径D40到D70,颜色:黄色、蓝色、红色、绿色
螺栓:D40对应M12,D50、D60对应M16,D70对应M20
隔离垫圈:材质FC250 内圈MoS2二硫化钼镶嵌
压力垫圈:材质SS400
滑块角铁:材质SS400
固定板:材质SS400
支撑角铁:材质SS400
①导销
材质 S45C
硬度 50HRC~(高频淬火)
②矩形螺旋弹簧
③滑料角铁
材质 SS400
④固定板
材质 SS400
附件内六角止动螺钉
⑤支承角铁
材质 SS400
⑥隔离垫圈
材质 FC250
特殊固体润滑剂(镶嵌)
⑦压力垫圈
材质 SS400
产品特点参数
规格概述
使用方法
■弹簧选型和确定L尺寸的方法
1.设定要求的预压和行程(S)。
2.根据螺旋弹簧规格,进行弹簧选型并兼顾以下条件预压。
弹簧常数×So(预压压缩量)最大压缩量:
So+S≤根据P.1429~1370上的生命周期选择的压缩量
3.通过FL(自由长度)得到的L尺寸-So(预压压缩量)。
(弹簧销在自制斜楔中的使用范例&注意事项)
使用案例
模具,斜楔,以及各类设备中矩形弹簧导正作用
延长矩形弹簧寿命,防止弹簧过长弯曲折损,此产品常用于自制斜楔。
(弹簧导向部件使用范例)
尺寸图
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
斜楔复位用部件CUKI、CUKS、CUKA、和斜楔复位用弹簧组件CUSL、CUSF、CUSL、CUSF、CUSSL、CUSSM、CUSWL、CUSWM有什么区别?
这两类产品并无本质区别,只是产品尺寸,安装尺寸,弹簧力的大小,产品表面处理,材质不一样。使用功能是一致的,都是主要用于自制斜楔里的一种复位装置。
斜楔复位用部件和斜楔复位用弹簧组件中弹簧的参数我可以到哪里去查询?
弹簧的具体尺寸和参数可以到弹簧章节中查询,相应的弹簧规格众多,力值也不相同,请确认弹簧颜色后,在查询相应型号。黄色是SWF,蓝色是SWL,红色是SWM,绿色是SWH,棕色是SWB,黑色是SWG
斜楔复位用部件和斜楔复位用弹簧组件使用温度时候有要求?温度不同寿命会有何变化
目前我们目录中记载的负载数据都是在常温40℃以下进行测量获得的,在使用温度超过常温时,会由于各种条件而产生差异,有可能会导致负载,耐久次数下降。建议不能超过80℃。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
小零件/外围零件
>
斜楔
>
斜楔复位组件
>
斜楔复位用部件
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740233164042
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740233164042