产品概述
斜楔限位块-高负载型是限制位置铁块,用螺钉将斜楔限位块固定在模具上,控制斜锲行程的方法。
与普通斜楔限位块相比,不但具有普通斜楔限位块耐磨性,弹性,同时还具有互换性。
材质:产品固定块采用SS400,限位弹簧采用聚氨酯弹簧 肖氏硬度A90

产品图
产品特点
1.材质&产品构成:
产品分为固定块和聚氨酯弹簧
固定块采用SS400,限位弹簧采用聚氨酯弹簧 肖氏硬度A90
2.耐磨性:
斜楔限位块-高负载型采用聚氨酯弹簧 ,耐磨性更强。
3.精度&可替换性
斜楔限位块-高负载型出厂时候均经过尺寸检测。
斜楔限位块-高负载型损坏,均可重新单独购买
规格概述
|
|
70 | 60 | 35 | 40 | 30 | 27 | 50 | 5100 {520} | CCS | 27 |
80 | 70 | 45 | 45 | 40 | 36 | 60 | 9610 {980} | 36 |
●负载{kgf}=负载N×0.101972
使用方法
斜楔限位块-高负载型,通过螺丝固定在模具上。
图1:在开模状态,斜楔限位块-高负载型限制滑块移动。
图2.在闭模状态,斜楔限位块-高负载型恢复原始状态
图3:在开模状态,斜楔限位块-高负载型阻止滑块移动。
 |
图1 | 图2 | 图3 |
使用案例
斜楔限位块-高负载型,通过螺丝固定在模具上。
1.在安装斜楔限位块-高负载型时,检查聚氨酯弹簧是否能复位。
2.检查所有螺钉,垫片安装相应部位,并确保联结可靠。