产品概述
斜楔用V型导向块 U型导向块 斜楔直线导轨 V导向 V型滑块
产品概述:斜楔中保证机构运动方向的导向机构,通过凸凹两块导向板重合来保证运行轨迹。
与普通导板,耐磨板相比,不但具有普通导板的润滑性,耐磨性,耐咬合性,同时
可对左右方向进行运动限制,精度更高进一步提高导向性能, 通常是一公一母配合使用。
材质:产品通常有纯钢制的,钢+圆柱石墨的产品。
通常一块铜配合一块钢。
产品特点
1.材质&产品构成: 产品使用分上下两块,上铜下钢,上V导板全部由高力黄铜 加圆点石墨制成,下V导板由钢加高频淬火制成 下V板的硬度可达到HRC55+
2.耐磨性: 上导板石墨通过浸油处理,充分吸收了润滑油,保证运行中 有足够润滑剂。下导板钢制高频淬火 硬度达到HRC55+。保证了耐磨性
3.精度&可替换性 产品出厂时候均经过着色率检测,着色率达80%以上 凸V导板和凹V导板其中任何一个损坏,均可另外 重新单独购买 |  |
规格概述
|
45 | - | 15 | 15 | 30 | 2 | 8 | 9 | 14 | 17 | 4 | 20 | CBP | *35 | *75 |
60 | 20 | 20 | 40 | *100 |
85 | 45 | *125 |
110 | 70 | *150 |
45 | 15 | 15 | 30 | 10 | 11 | 17.5 | 29 | 10 | 32 | *50 | *75 |
60 | 20 | 20 | 40 | *100 |
75 | 25 | 25 | 50 | *125 |
100 | 50 | *150 |
60 | 20 | 20 | 40 | 44 | 20 | 47 | 65 | 100 |
75 | 25 | 25 | 50 | 125 |
- | 50 | 50 | 25 | 50 | 3 | 150 |
100 | 4 | 200 |
150 | 5 | 250 |
200 | 6 | 300 |
使用方法
凸V和凹V导板配合,各自通过螺丝缩在需要运动的相对平面上。

使用案例
斜楔中保证机构运动方向的导向机构,通过凸凹两块导向板重合来保证运行轨迹。与普通导板,耐磨板相比,不但具有普通导板的润滑性,耐磨性,耐咬合性,同时可对左右方向进行运动限制,精度更高进一步提高导向性能,通常是一公一母配合使用。
相关产品
凸凹V导板全系型号:CBG、CBP、CBGL、CBPL、DCBG、DCBP、CMG21、CMG22、CMG23、CMG31、CMG32、CMG33