产品概述
自润滑滑板用垫片 | |
产品概述:配合自润滑滑板共同使用,厚度有0.05mm和0.1mm两种。在微调滑板在模具上的整体高度时使用。该款产品可以适合20mm/10mm厚度的铜合金滑板,烧结滑板,铸铁滑板。 |  |
产品特点
①设计灵活、简单、方便,使用范围广。
②材质为SUS304,在相对恶劣的环境下也可使用。
③使用成本低,添加及更换简便。
④基本覆盖了常用的2孔或4孔型的滑板。详细适用型号如下:
●MWF▪MWFT
●SEW▪SEWT
●STW▪STWT
●SEZ▪SEZT
●STZ▪STZT
规格概述
|
45 | - | SMP | 28 | 75 | 0.05 0.1 |
50 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
45 | 38 | 75 |
50 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
45 | 48 | 75 |
50 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
45 | 58 | 75 |
50 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
25 | 75 | 75 |
50 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
200 | 300 |
50 | 50 | 100 | 100 |
75 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
200 | 300 |
75 | 50 | 125 | 125 |
100 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
200 | 300 |
200 | 350 |
100 | 100 | 150 | 150 |
150 | 200 |
200 | 250 |
200 | 300 |
150 | 150 | 200 | 200 |
200 | 250 |
200 | 300 |
使用案例
垫在模具与滑板间使用。