自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-
商品
评价
详情
  • 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-
  • 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
自润滑滑板 -铜合金20mm型·2/3/4/6螺栓孔型-

产品概述:通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。耐咬合性能优良。
产品特点
①设计灵活、简单、方便,使用范围广。
②无油可以使用。
③使用成本低。
④高承载、低转速情况下,可发挥优越的性能。
⑤往复运动、摇摆运动、起动停止频繁等油膜形成困难的场所,可发挥优越的耐磨性。
⑥优越的耐药品性及耐蚀性。
⑦产品成本更具有竞争力,与同类产品相比,工作寿命较长,所需维护保养较少,替代更换周期长且方便,性能好。
⑧物性
容许负载
N/mm²
容许滑动速度
m▪min
极限PV值
N/mm²▪m/min
比重母材硬度
(HB)
抗拉强度
N/mm²
50241088.2>210600
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
使用方法图
使用案例
特别适合于高载低速和间歇性摆动工况条件下使用。如汽车覆盖模、五金冲压模具、射出成型机械以及冶金设备等。
使用案例图
注意事项
①若对磨材料表面粗糙度过大,可能达不到优良的耐磨损性。
②初期磨合时涂抹润滑油,更能发挥优良性能。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
尺寸图3
尺寸图4
尺寸图5
尺寸图6
规格表
Catalog No.WL孔数
45SEW28752
501002
75*1252
1001502
150*2002
200*2502
125*3003
4538752
501002
75*1252
1001502
150*2002
200*2502
125*3003
4548752
501002
751252
1001502
1502002
200*2502
125*3003
4558752
501002
75*1252
1001502
150*2002
200*2502
125*3003
2575752
501002
751252
1001502
1502002
200*2502
100*3003
125*300-H3
50SEWT1001002
751252
1001502
1502002
200*2502
200*3002
751251252
1001502
1502002
2002502
200*3002
1001501502
1502002
2002502
250*3002
ℓ1Catalog No.WL孔数
5050SEW1001004
751254
1001504
1502004
2002504
200*3004
125 *300-H6
75501251254
1001504
1502004
2002504
200*3004
200*3504
7575*125-H4
100*150-H4
150*200-H4
200*250-H4
125*300-H6
200*350-H4
1001001501504
1502004
2002504
250*3004
125 *300-H6
150150200*2004
200*2504
250*3004
125 *300-H6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
铜导板除了目录上刊载的尺寸规格外,是否可以根据需求定制?
可以的。米思米可以根据客户需求定制产品,可指定尺寸、石墨排布、螺栓孔位置等。可以发客户需求到custom-press@misumi.sh.cn即可。
铜导板平面度到底怎么判断?
米思米采用的是三坐标检测办法,一块板根据尺寸采数个点,电脑中模拟出一个平面,从而判断导板的平面度。此种方法无需苛刻的研配面条件,且数据真实客观。米思米铜导板能够保证的平面度为100个里面0.025。一般工厂采用的是红蓝丹配色,此种方式人为因素干预过多,对基底研配面的要求也比较高不是米思米推荐的科学测量方法。
铜导板石墨凹陷与正常使用磨损的区别?
由于铜导板在上下合模时受到冲压力,含油的石墨同时受热膨胀,导板工作面会在一次一次冲压过程中形成一层油膜,从而起到自润滑导向效果。因此使用过程中石墨磨损下陷是正常现象,如长久使用石墨都没有磨损,可判断此类导板采用石墨为碳棒,非良品。石墨凹陷则为导板生产不良的一个表现,主要原因是镶嵌石墨时没有保证石墨到底,孔底面有空气会跑出,从而形成石墨凹陷现象。二者区别为正常石墨磨损一般为低于平面1mm,如果明显看到或手摸出石墨下陷,则是石墨凹陷的不良了。
MISUMI铜导板可是否可以与其他品牌的导板品牌互换使用?
可以的。基本上所有MISUMI导板都可以与其他品牌互换,询价时即客户即使用其他品牌型号询价,MISUMI均可报出价格。
铜导板会生锈吗?
会的。尤其夏季,若铜导板处在高温高湿环境中,是会产生生锈现象的。铜生锈颜色呈绿色,铁生锈颜色呈红色。建议在特殊季节购入金属材质零件后如暂时不使用长时间放置,请放置在相对低温低湿仓库内。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-