产品概述
我司的滤油网板产品按照尺寸大小可分为3大规格,其一为宽500mm长1000mm,其二为宽1000mm长1000mm,
其三为宽1000mm长2000mm。
材质为SUS304不锈钢
该产品表面有波浪形的类似于橄榄球型的凸起小点,起到滤油作用。
该品符合RoHS10标准

产品特点
该产品为库存品,实现超短交期,客户当日下定,最快次日就可以发货。
我司的滤油网板有两大特长,其一是由于同废料之间的接触面积较小,因此,相对保持一定角度(12°以上有效)的废料滑板等,
更可发回效果。(根据废料特性,有时需要加大安装角度)。其二是可防止润滑油吸附。

规格概述
按照尺寸大小可分为3大规格,其一为宽500mm长1000mm,其二为宽1000mm长1000mm,其三为宽1000mm长2000mm
・规格表
使用方法
滤油网板的使用方法非常简单,客户可以根据自社的实际需求,将整张的滤油网板切成所需尺寸后,
通过焊接等方式安装到废料滑板上即可。
使用案例

案例-1