型号 |
JBX 100 |
库存品 |
端子转接盒 -160- | 配管零件 -控制表- | 方形滑料托架 | ||
型号: JBX | 型号: LSCT-A | 型号: STB |
①② | 材质: | SPCC |
表面处理: | 烧结涂装 (颜色:肉色<2.5Y8/1>) | |
板厚: | 1.6mm | |
③ | 材质: | 丁腈橡胶 |
板厚: | 2.0mm | |
④ | M3定位螺丝 | |
⑤ | M3埋头螺丝 | (插座安装用) |
插座 | 接线板规格 | 型式 | ||||||
适合规格 | 接线板 | 额定值 | 适用电线 | 端子 螺丝 | 接点数 | |||
电压(V) | 电流(A) | Type | No. | |||||
七星科学制 NCS25□R | RTK-10M-8P | 250 | 15 | 1.25mm2 | M3 | 6 | JBX | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|