带检测杆 | 无检测杆 | |
有开关型 | MGUA | MGU |
无开关型 | MGUAN | MGUN |
材质 | 表面处理 | |
① ② | SS400 | 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) |
③ | 铝合金 | 无电解镀镍 |
④ | SS400 | - |
⑤ | 相当于SWOC-V | - |
自动开关 | D-A90(无指示灯)(SMC制) | ||
适用负载 | IC电路 继电器PLC | ||
负载电压(AC/DC) | 24V以下 | 48V以下 | 100V以下 |
最大负载电流 | 50mA | 40mA | 20mA |
型号 |
MGUA 20 |
![]() | 库存品 |
夹紧检测组件 -轻量型- | 夹紧检测组件 -轻量型- | 夹紧检测组件 -轻量型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MGUL | 型号: MGUC | 型号: MGUG |
价格说明
L | A | B | C | ⑤ 弹簧 | 型号 | |
Type | 行程 | |||||
55 | 20 | 35 | 0.3 | WY13-45 | MGUA MGU MGUAN MGUN | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|