• 顶料组件用气缸
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

顶料组件用气缸

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
专用于米思米型顶料组件LTH(CLTH)的气缸
通过变更活塞杆盖板和接头盖板的形状进行了轻量化。
*注意:商品外观根据产品更新可能会发生微小变化,但并不影响安装及使用性能。
产品特点
气缸商品图
ROHS 10图标,目录版
1.采用知名品牌SMC气缸,质量更有保障。
2.经过轻量化处理,比标准型重量减轻10%。
3.符合升级后的RoHS2.0十项物质环保标准,出口无忧。
规格概述
气缸规格
TypeLTHCS
缸体内径Φ40 Φ63
型式MB
工作方式双动单杆式
保证耐压力1.5MPa (15.3kgf/cm2
最高使用压力1.0MPa (10.2kgf/cm2
最低使用压力0.05MPa (0.5kgf/cm2
环境温度及使用空气温度-10~70℃
活塞速度50~1000mm/s
行程长度容差1
0
缓冲两侧(气垫)
连接口径Φ40:Rc(PT)1/4 Φ63:Rc(PT)3/8
安装支持形式基本形
气缸的理论输出力(N)
气缸内径使用空气压力(MPa)
0.20.30.40.50.6
Φ40251377503629754
Φ63623935124715591870
使用案例
使用范例配合用缓冲器
适用于米思米型顶料组件LTH(CLTH)
与顶料机构组合后应用于冲压模具,单独也可使用(可配合VCH缓冲器)

或应用于一般制造业场景
制造业,车间
相关产品
推荐商品:
123
名称顶料组件材料顶升器顶料缓冲器
型号LTH/CLTHSRLVCH/VCHT
照片顶料组件材料顶升器顶料缓冲器
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具·消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。
MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持。中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。
MISUMI将与注重品质和时间的客户携手共进、为中国制造业的发展贡献我们的智慧和力量。

米思米办公环境大楼
尺寸图
尺寸图
规格表
BCEFGMAMBJNPVA型式行程
Type气缸内径
5238351314164M627Rc1/44138LTHCS(SMC制)4050
188100
7556.5451416.5165M831.5Rc3/891486350
198100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我们发现气缸的设计有时会发生微妙的变化,这是为什么?
此气缸采用的是SMC的MB规格标准气缸,SMC会对系列气缸进行更新。但并不影响安装和使用。
这个气缸是否还有其他的规格,是否能够加长行程?
此规格气缸适用于米思米型顶料组件LTH(CLTH),若需要其他规格可在米思米EC网站搜索SMC气缸商品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选