Type | 气缸 | 气缸内径 | - | 行程 | - | T |
LTH | S | 40 | - | 100 | - | T19 |
12 | 天发货 |
气缸内径 | 使用空气压力(MPa) | ||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
Φ40 | 126 | 189 | 252 | 315 | 377 |
Φ63 | 312 | 468 | 624 | 780 | 935 |
驱动块 -翻边机构组件MCHU用-窄型- | 角用翻边机构组件 -防止二次连冲型- | 顶料组件 -袖珍型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MHDB | 型号: MCHU | 型号: MALT40 |
No. | 零件名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
① | 顶料板 | SS400 | 1 | |
② | 底板 | SS400 | 1 | |
③ | 导向支座 | STKM13A | 2 | |
④ | 导柱 | S45C | 2 | 55~60HRC |
⑤ | 气缸 | 1 | 详细规格请参阅下表 | |
⑥ | 轴环 | STKM13A | 1 | |
⑦ | 衬垫 | SS400 | 1 | |
⑧ | 六角螺母 | SS400 | 1 | M20×P2.5 |
⑨ | 强制锁紧螺母 | SS400 | 3 | M20×P2.5 |
⑩ | 平垫圈 | SS400 | 1 | M20用 |
⑪ | 自润滑衬套 | 含填充剂的PTFE树脂 | 4 | |
⑫ | 强制锁紧螺母 | 2 | HLB-08 M40×P1.5 |
⑤气缸 | TANHAY | SMC |
缸体内径 | Φ40 Φ63 | |
型式 | TCA2 | MB |
工作方式 | 双动单杆式 | |
保证耐压 | 1.5MPa(15.3kgf/cm2) | |
最高使用压力 | 1.0MPa(10.2kgf/cm2) | |
最低使用压力 | 0.05MPa(0.5kgf/cm2) | |
环境温度及使用空气温度 | 5~60℃ | -10~70℃ |
活塞速度 | 50~500mm/s | 50~1000mm/s |
行程长度容差 | +1.0 0 | |
缓冲 | 两侧(气垫) | |
连接口径 | F40:Rc(PT)1/4 F63:Rc(PT)3/8 | |
安装支持形式 | 基本形 |
H | h1 | h2 | L | E | e | D | J | K | X | Y | A | B | Catalog No. | 行程 | T | ||
Type | 气缸 | 气缸内径 | |||||||||||||||
250 | 140 | 220 | 310 | 75 | 45 | 52 | 30 | 25 | 33 | 28 | 138 | 110 | LTH (标准型) | S (SMC制) | 40 | 50 | 19 |
188 | 160 | 100 | |||||||||||||||
270 | 160 | 240 | 330 | 90 | 70 | 75 | 35 | 30 | 48 | 32 | 148 | 110 | 63 | 50 | 19 | ||
198 | 160 | 100 | |||||||||||||||
215 | 115 | 185 | 270 | 75 | 45 | 52 | 30 | 25 | 33 | 28 | 138 | 110 | CLTH (小型) | S (SMC制) | 40 | 50 100 | 19 |
188 | 160 | ||||||||||||||||
240 | 135 | 210 | 295 | 90 | 70 | 75 | 35 | 30 | 48 | 32 | 148 | 110 | 63 | 50 | 19 | ||
198 | 160 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|