托料臂
商品
评价
详情
  • 托料臂
  • 托料臂
  • 托料臂
  • 托料臂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

托料臂

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号
SLCE 20S
发货日
●SLCES
7天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
●SLCE
11天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
使用案例-托料臂
相关产品
聚氨酯吸震器/聚氨酯衬垫 导正销 -指定型 DICOAT处理- 行程限位螺钉 -沉头孔型-
聚氨酯吸震器/聚氨酯衬垫-相关图片 导正销 -指定型 DICOAT处理--相关图片 行程限位螺钉 -沉头孔型--相关图片
型号: DURP 型号: T-RTP 型号: CSRZ
尺寸图
①托料杆    
   SLCES  尺寸图材质    S45C
   SLCE  尺寸图材质    铜合金
②固定座  尺寸图材质    FC250
尺寸图-托料臂
尺寸图-托料臂
规格表

顶料负载P  N{kgf}弹簧负载P1  N{kgf}螺旋弹簧(颜色)
行程S型式
min.max.min.max.TypeNo.
18.3{1.9}24.5{2.5}73{ 7.5}98{10.0}SWU17-50 (淡蓝色)20SLCES

SLCE
20U
29.3{3.0}39.2{4.0}117{12.0}157{16.0}SWR17-50 (淡米黄色)20R
54.9{5.6}73.5{7.5}220{22.5}294{30.0}SWS17-50 (橙色)20S
16.9{1.7}24.5{2.5}67{ 6.9}98{10.0}SWU17-50 (淡蓝色)2525U
27.0{2.8}39.2{4.0}108{11.0}157{16.0}SWR17-50 (淡米黄色)25R
51.0{5.2}73.5{7.5}202{20.6}294{30.0}SWS17-50 (橙色)25S

规格表-托料臂
规格表请避免极限行程,建议行程设定时,缩短1mm左右。
负载{kgf}=负载N×0.101972
追加工
追加工-托料臂