No. | FL | 公差 |
8 10 13 16 | 100 125 150 | +10 0 |
175 200 250 | +15 0 | |
300 500 | +25 -10 |
型号 | - | L |
WP 13 | - | 150 |
5 | 天发货 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PSPH | 型号: JP | 型号: WY |
价格说明
d | D | 线径 | 压紧长度 | N/mm{kgf/mm} | F=L×70% | 型式 | ||
Fmm | N{kgf} | Type No.-FL | ||||||
8.5 以上 | 11.5 以下 | 0.9 | 23 | 0.30 {0.031} | 70 | 21.3{2.2} | WP8 | 100 |
28 | 0.27 {0.028} | 87.5 | 24.0{2.5} | 125 | ||||
33 | 0.23 {0.023} | 105 | 23.7{2.4} | 150 | ||||
40 | 0.18 {0.018} | 122.5 | 21.6{2.2} | 175 | ||||
46 | 0.16 {0.016} | 140 | 22.0{2.2} | 200 | ||||
55 | 0.12 {0.012} | 175 | 20.6{2.1} | 250 | ||||
71 | 0.10 {0.010} | 210 | 20.6{2.1} | 300 | ||||
118 | 0.06 {0.006} | 350 | 20.6{2.1} | 500 | ||||
10.5 以上 | 13.5 以下 | 1 | 23 | 0.37 {0.038} | 70 | 26.1{2.7} | WP10 | 100 |
30 | 0.27 {0.028} | 87.5 | 24.0{2.5} | 125 | ||||
35 | 0.24 {0.024} | 105 | 24.7{2.5} | 150 | ||||
40 | 0.20 {0.020} | 122.5 | 24.0{2.5} | 175 | ||||
45 | 0.18 {0.018} | 140 | 24.7{2.5} | 200 | ||||
56 | 0.15 {0.015} | 175 | 25.7{2.6} | 250 | ||||
64 | 0.12 {0.012} | 210 | 24.7{2.5} | 300 | ||||
106 | 0.08 {0.008} | 350 | 27.5{2.8} | 500 | ||||
13.5 以上 | 17 以下 | 1.2 | 17 | 0.59 {0.060} | 70 | 41.2{4.2} | WP13 | 100 |
22 | 0.42 {0.043} | 87.5 | 36.9{3.8} | 125 | ||||
26 | 0.31 {0.032} | 105 | 33.0{3.4} | 150 | ||||
34 | 0.25 {0.025} | 122.5 | 30.0{3.1} | 175 | ||||
37 | 0.23 {0.023} | 140 | 31.6{3.2} | 200 | ||||
42 | 0.19 {0.019} | 175 | 32.6{3.3} | 250 | ||||
53 | 0.15 {0.015} | 210 | 30.9{3.2} | 300 | ||||
80 | 0.10 {0.010} | 350 | 34.3{3.5} | 500 | ||||
16.5 以上 | 21 以下 | 1.4 | 18.9 | 0.54 {0.055} | 70 | 37.8{3.9} | WP16 | 100 |
22.4 | 0.44 {0.045} | 87.5 | 38.5{3.9} | 125 | ||||
25.9 | 0.37 {0.038} | 105 | 38.9{3.9} | 150 | ||||
29.4 | 0.31 {0.032} | 122.5 | 38.0{3.9} | 175 | ||||
33.6 | 0.27 {0.028} | 140 | 37.8{3.9} | 200 | ||||
42 | 0.22 {0.022} | 175 | 38.5{3.8} | 250 | ||||
46.2 | 0.19 {0.019} | 210 | 39.9{3.9} | 300 | ||||
79.8 | 0.11 {0.011} | 350 | 38.5{3.8} | 500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|