压杆组件
商品
评价
详情
  • 压杆组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压杆组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
品名:压杆组件
型号:PSH / PSPH
材质:S45C
硬度:50HRC~ (高频表面淬火)
产品特点
1. 可以直接购买压杆组件PSPH,或者单独购买压杆PSH。
2. RoHS:符合RoHS标准。RoHS图标
3. 杆部采用无缝钢管,并处以高频淬火。表面硬度达HRC50~。
4. 高频淬火是使表面产生感应电流,迅速加热零件表面,然后迅速淬火的一种金属热处理方法。
订货范例
型号-L-F-FL
PSPH 10-150-200-200
PSH 13-200    
发货日
7天发货
隔日上海,广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
 
相关产品
推杆 压杆弹簧 导向顶杆组件
推杆 压杆弹簧 导向顶杆组件
型号: JP 型号: WP 型号: GLH
尺寸图
PSPH (① ② ③ ④)
压杆组件:相关图像

PSH (①)
压杆组件:相关图像
 
规格表
型号LFWP
TypePFL
PSPH
(① ② ③ ④)
PSH
(①)
8100
150
200
150
200
250
300
100
125
150
175
200
250
300
10
13
16
 
①PSH②(簧盒)③WP④MSW
Pf6HDM1XPEM2XPad
8-0.013
-0.022
1321.722X1.53516X1.5714.3WP 8MSW16
101627.227X1.54022X1.51019.4WP10MSW22
13-0.016
-0.027
203230X1.54524X1.522WP13MSW24
16233433X1.55028X1.51226.2WP16MSW28
追加工
压杆组件:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
压杆组件中的零件可以单独买吗?
组件中的压杆(PSH),弹簧(WP),螺母(MSW)都可以单独购买。
压杆组件是否有追加工可以选择?
您可以选择LC追加工,改变压杆的长度。另外您也可以选择FC追加工,改变簧盒的长度。