型号 | - | ST | - | H |
PAEAS 16 | - | 150 | - | 120 |
9 | 天发货 |
定位块 -NAAMS标准- | 预压销组件 -可指定尺寸型- | 模架用模柄 | ||
型号: CMR01 | 型号: PAPZ | 型号: MSK |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑨ | ||||
材质 | 材质 | 自润滑衬套 | 材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | 硬度 | 气动接头 KQ2S06-01S(SMC制造) | 材质 | 硬度 | |
SS400 | SS400 | SKD61+氮化处理 | 40~50HRC(内部) | 900HV(表面) | SS400 | 聚氨酯 | A90 | 聚氨酯 | A90 |
①簧盒 | ④推杆 | ⑦安装凸缘 | 压紧负载 N{kgf} | S | L | 型式 | ST | H指定单位1mm | ||||||||||||||
D | M | G | R | U | U1 | ℓ | M1 | P1 | A | A1 | B | d | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | PAEAS | PAEAU | Type | P | |||
27.2 | 22 | 22 | 20 | 15 | 20 | 9 | M6 | 13.5 | 70 | 52 | 40 | 11 | 41.2 {4.2} | 54.9 {5.6} | 66.7 {6.8} | 60 | 70 | 100 | PAEAS(前端合金钢型) PAEAU(前端聚氨酯型) | 13 | 50 | 0~80 |
110 | 120 | 150 | 100 | 0~130 | ||||||||||||||||||
160 | 170 | 200 | 150 | 0~180 | ||||||||||||||||||
34 | 26 | 27 | 25 | 20 | 25 | 12 | M8 | 16.5 | 80 | 60 | 50 | 63.7 {6.5} | 83.4 {8.5} | 103 {10.5} | 60 | 75 | 105 | 16 | 50 | 0~85 | ||
110 | 125 | 155 | 100 | 0~135 | ||||||||||||||||||
160 | 175 | 205 | 150 | 0~185 | ||||||||||||||||||
210 | 225 | 255 | 200 | 0~235 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|