型号 | - | ST | - | H |
PALZS 20 | - | 150 | - | 120 |
9 | 天发货 |
PALZS | PALZU | PALZP | |
f | 28.5 | 38.5 | 80.5 |
模架用滚针导柱组件 | 卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型- | 精密级带肩导柱 -全长指定型- | ||
型号: RGBL | 型号: SGBBF | 型号: GPH-XL |
①②⑤⑦ | 材质 | SS400 |
③ | 自润滑衬套 | |
④ | 材质 | SKD61+氮化处理 |
硬度 | 40~50HRC(内部) | |
900HV(表面) | ||
⑥ | 材质 | SWP-A |
⑧ | MSWZSH | |
⑨ | 材质 | 聚氨酯 A90 |
⑩ | 材质 | NBR(橡胶) |
弹簧常数N/mm{kgf/mm} | 初始负载 | 最大负载 | S | L | 型式 | ST | H指定单位1mm | |||
N{kgf} | PALZS | PALZU | PALZP | Type | No. | |||||
0.88{0.090} | 0{0} | 44.1{4.5} | 90 | 100 | 142 | 150 | PALZS(前端合金钢型) PALZU(前端聚氨酯型) PALZP (前端垫块型) | 20 | 50 | 0~130 |
0.49{0.050} | 0{0} | 49.0{5.0} | 140 | 150 | 192 | 210 | 100 | 0~190 | ||
0.32{0.033} | 0{0} | 49.0{5.0} | 190 | 200 | 242 | 285 | 150 | 0~265 | ||
0.28{0.029} | 0{0} | 55.9{5.7} | 240 | 250 | 292 | 355 | 200 | 0~335 | ||
0.24{0.024} | 0{0} | 54.9{5.6} | 290 | 300 | 342 | 415 | 250 | 0~395 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|