型号 | - | ST | - | H |
PAEZS 20 | - | 100 | - | 150 |
9 | 天发货 |
材料导正架 -导向形状指定型- | 导正销 -指定型·普通型- | 辊式搬运装置 | ||
型号: NGWA | 型号: RTP | 型号: CORO |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
材质 | 自润滑衬套 | 材质 | 硬度 | 弹簧 | 材质 | 材质 | 硬度 | |
相当于SS400 | SKD61相当+氮化处理 | HRC40~(内部) | 800HV~(表面) | S45C | 聚氨酯 | A90 |
①簧盒 | ④推杆 | ⑦安装凸缘 | 自由长度FL | 弹簧常数N/mm {kgf/mm} | 初始 负载 | 最大 负载 | S | L | Catalog No. | ST | H 指定单位1mm | |||||||||||
D | ℓ | M | R | U | U1 | M1 | ℓ1 | A | A1 | B | d | N{kgf} | PAEZS | PAEZU | Type | P | ||||||
27.2 | 10 | 22 | 20 | 15 | 20 | M6 | 9 | 70 | 52 | 40 | 11 | 90 | 0.63{0.064} | 7.8{0.8} | 39.2 {4.0} | 60 | 70 | 115 | PAEZS (前端合金钢型) PAEZU (前端聚氨酯型) | 13 | 50 | 0~95 |
175 | 0.32{0.033} | 7.8{0.8} | 110 | 120 | 190 | 100 | 0~170 | |||||||||||||||
270 | 0.21{0.021} | 7.8{0.8} | 160 | 170 | 270 | 150 | 0~250 | |||||||||||||||
34 | 10 | 26 | 25 | 20 | 25 | M8 | 12 | 80 | 60 | 50 | 11 | 90 | 0.80{0.082} | 9.8{1.0} | 49.0 {5.0} | 60 | 75 | 120 | 16 | 50 | 0~100 | |
175 | 0.39{0.040} | 9.8{1.0} | 110 | 125 | 195 | 100 | 0~175 | |||||||||||||||
270 | 0.26{0.027} | 9.8{1.0} | 160 | 175 | 275 | 150 | 0~255 | |||||||||||||||
350 | 0.20{0.020} | 8.8{0.9} | 210 | 225 | 350 | 200 | 0~330 | |||||||||||||||
42.7 | 12 | 33 | 30 | 25 | 30 | M10 | 15 | 90 | 70 | 60 | 13 | 90 | 0.95{0.097} | 9.8{1.0} | 58.8 {6.0} | 60 | 80 | 130 | 20 | 50 | 0~110 | |
175 | 0.48{0.049} | 9.8{1.0} | 110 | 130 | 205 | 100 | 0~185 | |||||||||||||||
260 | 0.32{0.033} | 9.8{1.0} | 160 | 180 | 280 | 150 | 0~260 | |||||||||||||||
350 | 0.23{0.024} | 9.8{1.0} | 210 | 230 | 360 | 200 | 0~340 | |||||||||||||||
425 | 0.20{0.020} | 8.8{0.9} | 260 | 280 | 430 | 250 | 0~410 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|