型号 | - | FL |
PAWP 13 | - | 175 |
7 | 天发货 |
外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套 | 直杆型凸模 -TiCN涂覆处理- | 键槽型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MSBE | 型号: H-PHC | 型号: A-PKAL |
弹簧常数KN/mm{kgf/mm} | 最 大 | 有效最小长度fe=FL-fmax. | 外径d1 | 内径d2 | 线径 | 型式 | ||
压缩量fmax. | 负载N{kgf} | |||||||
Type No.-FL | ||||||||
0.63 {0.064} | 63 | 39.2{4} | 27 | 17 | 14.2 | 1.4 | PAWP13 | 90 |
0.45 {0.046} | 87.5 | 37.5 | 125 | |||||
0.37 {0.038} | 105 | 45 | 150 | |||||
0.32 {0.033} | 122.5 | 52.5 | 175 | |||||
0.27 {0.028} | 140 | 60 | 200 | |||||
0.23 {0.023} | 175 | 75 | 250 | |||||
0.80 {0.082} | 63 | 49.0{5} | 27 | 20 | 17 | 1.5 | PAWP16 | 90 |
0.55 {0.056} | 87.5 | 37.5 | 125 | |||||
0.47 {0.048} | 105 | 45 | 150 | |||||
0.39 {0.040} | 122.5 | 52.5 | 175 | |||||
0.34 {0.035} | 140 | 60 | 200 | |||||
0.28 {0.029} | 175 | 75 | 250 | |||||
0.24 {0.024} | 210 | 90 | 300 | |||||
0.20 {0.02} | 245 | 105 | 350 | |||||
0.95 {0.097} | 63 | 58.8{6} | 27 | 25.6 | 22 | 1.8 | PAWP20 | 90 |
0.57 {0.058} | 105 | 45 | 150 | |||||
0.48 {0.049} | 123 | 53 | 175 | |||||
0.42 {0.043} | 140 | 60 | 200 | |||||
0.33 {0.034} | 175 | 75 | 26 | 2 | 250 | |||
0.28 {0.029} | 210 | 90 | 300 | |||||
0.24 {0.024} | 245 | 105 | 350 | |||||
0.21 {0.021} | 280 | 120 | 400 | |||||
0.20 {0.020} | 298 | 128 | 425 | |||||
0.19 {0.019} | 315 | 135 | 450 | |||||
0.17 {0.017} | 350 | 150 | 500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|