预压销组件 -可指定尺寸型-
商品
评价
详情
  • 预压销组件 -可指定尺寸型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

预压销组件 -可指定尺寸型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
预压销组件-标准型-产品根据其推杆头部的类型,可分为前端合金钢型和前端聚氨酯型
前端合金钢型产品型号为PAPZ系列
前端聚氨酯型产品型号为PAPZU系列
产品的主要子部件有6个,分别为簧盒,自润滑衬套,推杆,螺旋弹簧,安装凸缘,推杆前端聚氨酯块。
簧盒材质为SS400相当,安装凸缘材质为S45C,推杆前端材质为KD61相当+氮化处理,如选择聚氨酯,则为A90
该预压销中使用的弹簧型号为PAWP系列,有单品型号,可以单独购买使用。
本产品符合最新RoHS10标准。
产品特点
第一,本产品的特长为由于自润滑衬套与经过研磨的SKD61(氮化处理)的销的配合使用提高了耐久性,因此也可以用于倾斜面。
第二,产品可以做相应部位的追加工处理,比如推杆长度,簧盒长度,推杆前端球面加工等等。
第三,关于本产品的选型方法,因其非常复杂,在此做一个详细说明,精髓部分如下:
2018版冲压模具用零件P.1062
规格概述
①簧盒④推杆⑦安装凸缘Catalog No.SL
指定单位10mm
H
指定单位
1mm
弹簧自由长度
FL
DGG1MRUM1ℓ1AA1BdTypeP
27.2222010222015M6970524011PAPZ
(前端合金钢型)
PAPZU
(前端聚氨酯型)
13100150~2500≤H≤L-2090
125
150
175
200
250
150
200
34272510262520M8128060501116100150~3500≤H≤L-2090
125
150
175
200
250
300
350
150
200
250
300
42.7323012333025M10159070601320100180~5000≤H≤L-2090
150
175
200
250
300
350
400
425
450
500
150
200
250
300
350
400
450
500
选择时请确认PAPZU的聚氨酯部不能进入到衬套内。 S-ST>U
使用方法
将产品安装在模具上,利用法兰两端的螺栓孔,配合螺栓进行安装。
使用上面,将推杆部对准板材的一面,一般安装在上模部位,当上模下压的时候,预压销起到的是预先接触到板材,并顶住板材帮助其定位的作用。
使用案例
2018版冲压模具用零件目录-尾页三折图
相关产品
预压销组件 -经济型-预压销组件 -气动式-
预压销组件 -经济型-预压销组件 -气动式-
推选理由:经济型预压销组件和气动式预压销组件,拓展客户选择面。
尺寸图
2018版冲压模具用零件P.1061
2018版冲压模具用零件P.10612018版冲压模具用零件P.1061
2018版冲压模具用零件P.1061
规格表
①簧盒④推杆⑦安装凸缘Catalog No.SL
指定单位10mm
H
指定单位
1mm
弹簧自由长度
FL
DGG1MRUM1ℓ1AA1BdTypeP
27.2222010222015M6970524011PAPZ
(前端合金钢型)
PAPZU
(前端聚氨酯型)
13100150~2500≤H≤L-2090
125
150
175
200
250
150
200
34272510262520M8128060501116100150~3500≤H≤L-2090
125
150
175
200
250
300
350
150
200
250
300
42.7323012333025M10159070601320100180~5000≤H≤L-2090
150
175
200
250
300
350
400
425
450
500
150
200
250
300
350
400
450
500
选择时请确认PAPZU的聚氨酯部不能进入到衬套内。 S-ST>U
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问为什么我买回去的预压销组件,推杆部位会有空行程产生?
有空行程的产生,是因为在产品选型的时候,初始压缩量小于0而导致的。所以需要在选型的时候,参考我司目录或者网页上面的选型方法。确保在选择时可以规避掉此问题。
请问该产品是否可以做追加工处理?
这款产品是可以做追加工处理的,常规的变更有包括推杆长度的变更,簧盒长度的变更,推杆前端球面化处理等等。
请问这款产品如何拆卸?
在本产品的尾部,有用螺纹胶粘固的闷头螺栓。在拆卸时,需要先将产品尾部加温,当胶水软化后,就可以使用内六角螺栓将尾部的螺栓拆卸下来,后续就可以将内部的弹簧,推杆等零件都一一取出。