型号 | - | L | - | P |
PST 8 | - | 15 | - | P10.00 |
PSTM 5 | - | 15 | - | P7.20 |
11 | 天发货 |
斜肩型凸模 -普通型- | 厚板冲裁用凸模 -DICOAT处理- | 内螺纹固定型卸料螺栓 -L尺寸指定 带扳手紧固面 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: TSPHAL | 型号: AT-APHAL | 型号: SBTL |
B | S | 型式 | L | 指定单位0.01mm | |
Type | D | min. P max. | |||
1 | 4 | PST | 1 | 12 | 1.50~3.00 |
5 | 2 | 12 15 | 2.50~4.00 | ||
2 | 6 | 3 | 4.00~6.00 | ||
7 | 4 | 5.00~7.00 | |||
5 | 6.00~8.00 | ||||
8 | 6 | 7.00~9.00 | |||
3 | 9 | 8 | 15 18 | 9.00~13.00 | |
10 | 11.00~15.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|