型号 | - | P | - | B |
SFSTH 6 | - | P7.98 | - | B4.5 |
7 | 天发货 |
翻边顶料器配套零件 顶料块 | 方形顶料型凸模 -双边凸缘型- | 翻边顶料器 -油润滑埋入式(带垫圈)- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FLOLB | 型号: HJWDL | 型号: FLOE |
Dm6 | L | 型式 | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm | ||
Type | D | |||||
4 | +0.012 +0.004 | 12 | (P尺寸・B尺寸指定) SFSTH | 4 | 4.00~8.00 | 1.0~12.0 |
5 | 5 | 5.00~10.00 | 1.0~12.0 | |||
6 | 15 | 6 | 6.00~12.00 | 1.0~15.0 | ||
8 | +0.015 +0.006 | 8 | 8.00~14.00 | 1.0~15.0 | ||
10 | 20 | 10 | 10.00~16.00 | 1.0~20.0 | ||
13 | +0.018 +0.007 | 13 | 13.00~18.00 | 1.0~20.0 | ||
16 | 24 | 16 | 16.00~20.00 | 1.0~20.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|