定位导正销 -外螺纹固定台阶型-
商品
评价
详情
  • 定位导正销 -外螺纹固定台阶型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位导正销 -外螺纹固定台阶型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-P-B
SKSTH 8-P12.80-B3.5
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
使用案例-定位导正销 -内螺纹固定型-
相关产品
球锁紧顶料型凸模 -重载型·TiCN涂覆处理- 厚板冲裁用凸模 -固定块配合加工已完成/HX涂覆处理- 弹簧组件用法兰
球锁紧顶料型凸模 -重载型·TiCN涂覆处理--相关图片 厚板冲裁用凸模 -固定块配合加工已完成/HX涂覆处理--相关图片 弹簧组件用法兰-相关图片
型号: H-EBJAL 型号: AHX-APAL 型号: WUNT
尺寸图
尺寸图材质 SKS3
尺寸图硬度 60~63HRC
尺寸图-定位导正销 -内螺纹固定型-
●退刀槽详图
尺寸图-定位导正销 -内螺纹固定型-
规格表
Dg6MLS型式P 指定单位0.01mmB 指定单位0.1mm
TypeD
5-0.004
-0.012
3128(P尺寸・B尺寸指定)
SKSTH
58.00~8.991.0~12.0
109.00~10.00
610610.00~10.991.0~15.0
1211.00~12.00
8-0.005
-0.014
41515812.00~12.991.0~15.0
1713.00~16.00
105171014.00~14.991.0~20.0
2015.00~20.00
13-0.006
-0.017
620201316.00~16.991.0~20.0
2517.00~20.00
16824251618.00~20.001.0~20.0