定位导正销 -小头单肩型-
商品
评价
详情
  • 定位导正销 -小头单肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位导正销 -小头单肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
导正销是一种常见的模具标准件,由导入和定位两部分组成。
导入部分一般为圆弧或圆锥过渡,定位部分为圆柱面。
 定位导正销 -小头单肩型-产品图
产品特点
1. 多用于连续模、自动化生产线等,应用范围广泛。
2. 导入部分设置了孔便于安装或拆卸作业。
3. 定位部分的外径和长度可指定。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。 ROHS图标
规格概述
1.杆径参数P值范围:6.00≤P≤20.00,指定单位0.01mm。
2.杆部长度参数B值范围:3≤B≤50,指定单位0.1mm。
订货范例
型号-P-B
SDKLH 10-P6.00-B3.0
发货日
7天发货
上海,广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
小头单肩型定位导正销使用范例,可根据不同的场景选择长度和直径参数

定位导正销 -小头单肩型-使用范例
相关产品
尺寸图
定位导正销 -小头单肩型-尺寸图
规格表
Dg6型式P
指定单位0.01mm
B
指定单位0.1mm
TypeD
10-0.005
-0.014
(P尺寸・B尺寸指定)
SDKLH
106.00~ 7.003.0~30.0
13-0.006
-0.017
137.00~ 9.00
16169.00~12.003.0~50.0
20-0.007
-0.020
2012.00~15.00
252515.00~20.00
追加工
定位导正销 -小头单肩型-追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位导正销的淬火温度是多少?
此款定位导正销的材质是SKS3,淬火温度800~850℃,硬度是60~63HRC。
导正部分的装卸孔会不会造成外壁过薄而容易断裂?
对于不同的杆径,导正部分的装卸孔径会变化,
杆径等于10mm时,孔径为2.5mm;
杆径大于10mm时,孔径为3.5mm;
所以针对不同的杆径均保留了足够的壁厚以防断裂,还请放心使用。