型号 | - | P | - | B |
SDSTH 13 | - | P11.48 | - | B28.0 |
7 | 天发货 |
定位导正销 -小头单肩型- | 异形状顶料型凸模 | 异形状凹模 -定位销止动型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SDKLH | 型号: PJ(2-12)H | 型号: KD(2-12)H |
Dg6 | M×P | L | S | 型式 | P指定单位0.01mm | B指定单位0.1mm | ||
Type | D | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5×0.8 | 15 | 6 | (P尺寸・B尺寸指定) SDSTH | 8 | 6.00~ 7.00 | 3.0~20.0 |
10 | 6×1.0 | 8 | 10 | 7.00~ 9.00 | 3.0~30.0 | |||
13 | -0.006 -0.017 | 8×1.25 | 20 | 12 | 13 | 9.00~12.00 | 3.0~50.0 | |
16 | 10×1.5 | 24 | 17 | 16 | 12.00~15.00 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 20 | 20 | 15.00~18.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|