型号 | - | P | - | B |
SNST 8 | - | B10 | ||
SNSTH 10 | - | P9.80 | - | B15.0 |
7 | 天发货 |
导向顶杆 -厚板用型- | 带沉孔聚氨酯 -长度指定型- | 定位导正销 -小头内螺纹固定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AGL | 型号: AZX | 型号: SDSTH |
M×P | 型式 | B | ||
Type | P | |||
4×0.7 | SNST | 6 | 10 | 15 |
5×0.8 | 8 | |||
10 | 15 | 20 | ||
6×1.0 | 12 | |||
13 | 20 | 30 | ||
15 | ||||
16 | 30 | 40 | ||
8×1.25 | 20 | 40 | 50 |
M×P | 型式 | P指定单位0.01mm | B指定单位0.1mm | |
Type | No. | |||
4×0.7 | SNSTH | 6 | 6.00~ 7.00 | 10.0~80.0 |
5×0.8 | 8 | 7.00~ 8.00 | ||
10 | 8.01~10.00 | |||
6×1.0 | 12 | 10.00~12.00 | ||
13 | 12.01~13.00 | |||
15 | 13.01~15.00 | |||
16 | 15.01~16.00 | |||
8×1.25 | 20 | 16.00~20.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|