定位导正销 - 外螺纹固定台阶型 -
商品
评价
详情
  • 定位导正销  - 外螺纹固定台阶型 -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位导正销 - 外螺纹固定台阶型 -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
导正销是一种常见的模具标准件,由导入和定位两部分组成。
导入部分一般为圆弧或圆锥过渡,定位部分为圆柱面。
产品特点
1. 多用于连续模、自动化生产线等,应用范围广泛。
2. 导入部分设置了孔便于安装或拆卸作业。
3. 定位部分的外径和长度可指定。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。 ROHS图标
订货范例
型号-P-B-T
SLPSH 16-P14.00-B60-T15
发货日
7天发货
上海,广州发货
数量≥101时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
使用案例
定位导正销 -内螺纹固定型-:相关图像
相关产品
定位导正销小头单肩型 定位导正销外螺纹固定型 定位导正销压入型
定位导正销小头单肩型 定位导正销外螺纹固定型 定位导正销压入型
型号: SDKLH 型号: SLTL/SLTLH 型号: SFSTH
尺寸图
定位导正销 -内螺纹固定型-:相关图像
规格表
M×PF型式P
指定单位0.01mm
B
单位1mm
T
单位1mm
TypeD
6×1.012(P尺寸・B尺寸・T尺寸指定)
SLPSH
86.00~ 8.005~603~15
8×1.25108.00~10.00
12×1.75151310.00~12.00
1612.00~14.00
16×2.0252014.00~16.00
2516.00~20.00
追加工
定位导正销 -内螺纹固定型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位导正销的淬火温度是多少?
外螺纹固定型定位导正销的材质是SKS93,淬火温度790~850℃,硬度是37~43HRC。
导正部分的装卸孔会不会造成外壁过薄而容易断裂?
对于不同的杆径,导正部分的装卸孔径会变化,杆径等于10mm时,孔径为2.5mm;杆径大于10mm时,孔径为3.5mm;所以针对不同的杆径均保留了足够的壁厚以防断裂,还请放心使用。