M×P | F | S | 型式 | B | ||
Type | P | |||||
5×0.8 | 12 | 10 | (P尺寸固定) SLTL | 6 | 5 | 10 |
6×1.0 | 8 | |||||
9 | 10 | 15 | ||||
8×1.25 | 15 | 10 | ||||
10×1.5 | 15 | 12 | ||||
12×1.75 | 14 | 15 | 20 | |||
17 | 15 | |||||
16 | 20 | 25 | ||||
16×2.0 | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 |
M×P | F | 型式 | P 指定单位0.01mm | B 指定单位1mm | |
Type | No. | ||||
5×0.8 | 12 | (P尺寸・B尺寸指定) SLTLH | 8 | 6.00~ 8.00 | 5~50 |
6×1.0 | 10 | 8.00~10.00 | |||
8×1.25 | 15 | 12 | 10.00~12.00 | ||
10×1.5 | 14 | 12.00~14.00 | |||
12×1.75 | 16 | 14.00~16.00 | |||
16×2.0 | 25 | 20 | 16.00~20.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|