Type | 安装位 | - | L | - | H | - | S | - | K | - | X | - | Y | - | M |
(导向宽度指定型) NGW | A | - | 100 | - | 40 | - | S35 | - | M10 | ||||||
(插入角度指定型) NGWK | A | - | 200 | - | 40 | - | S50 | - | K45 | - | M12 | ||||
(导向部切入型) NGWS | BL | - | 200 | - | 40 | - | S40 | - | X10 | - | Y100 | - | M12 |
9 | 天发货 |
10 | 天发货 |
导正销 -指定型·普通型- | 预压销组件 -行程固定型- | 材料导正架 -普通型/实用型- | ||
型号: RTP | 型号: PAEZS | 型号: ENSTB |
M | 附件 |
M10 | CB10-35(2个) M10用弹簧垫圈(2个) |
M12 | CB12-35(2个) M12用弹簧垫圈(2个) |
型式 | L 指定单位5mm | H 指定单位5mm | S 指定单位5mm | 安装螺栓孔 M | |
Type | 安装侧 | ||||
NGW | A (中央) BR(右手位) BL(左手位) | 65~100 | 20~40 | 35~100 | M10 M12 |
105~150 | |||||
155~200 | |||||
S32能对应NGNA(详情 点击此处) |
型式 | L 指定单位5mm | H 指定单位5mm | S 指定单位5mm | K 指定单位5° | 安装螺栓孔 M | |
Type | 安装侧 | |||||
NGWK | A (中央) BR(右手位) BL(左手位) | 65~100 | 20~40 | 32 35~100 | 15≤K≤60 | M10 M12 |
105~150 | ||||||
155~200 | ||||||
S≥10+H×tanK° |
型式 | L 指定单位5mm | H 指定单位5mm | S 指定单位5mm | X 指定单位1mm | Y 指定单位5mm | 安装螺栓孔 M | |
Type | 安装侧 | ||||||
NGWS | A (中央) BR(右手位) BL(左手位) | 65~100 | 20~40 | 32 35~100 | X≤S-22 | Y≤L-H-15 | M10 M12 |
105~150 | |||||||
155~200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|