材料导正架(安装板长度指定) -普通型-
商品
评价
详情
  • 材料导正架(安装板长度指定) -普通型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

材料导正架(安装板长度指定) -普通型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-H-A-B-M
NGNX-150-40-A150-B80-M12
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
相关产品
材料导正架 -正面接触型- 导柱 -NAAMS标准- 投入检测开关 -连接型-
材料导正架 -正面接触型--相关图片 导柱 -NAAMS标准--相关图片 投入检测开关 -连接型--相关图片
型号: NSTFA 型号: CMG51 型号: PLGLC
尺寸图
尺寸图-材料导正架(安装板长度指定) -普通型-尺寸图H为R60・GRC加工前的尺寸。
•材质表
安装侧型式尺寸图材质
普通型NGNX①S45C
②SS400

■安装螺栓・附件
M尺寸图附件
M10CB10-35(2个) M10用弹簧垫圈(2个)
M12CB12-35(2个) M12用弹簧垫圈(2个)
规格表
型式L
指定单位5mm
H
指定单位5mm
A
指定单位10mm
B
指定单位5mm
安装螺栓孔
M
NGNX65~10020~40100~20035≤B≤A-50M10
M12
105~150
155~200
规格表①导向部与②安装板利用焊接+螺栓固定。
规格表由于①导向部采用S45C,因此,通过火焰淬火、HTC追加工等可提高导向部的硬度。
追加工
追加工-材料导正架(安装板长度指定) -普通型-