材料导正架(安装板形状指定) -实用型-
商品
评价
详情
  • 材料导正架(安装板形状指定) -实用型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

材料导正架(安装板形状指定) -实用型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-H-M
ENSTA-185-40-M10
发货日
10天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
相关产品
材料导正架(安装板形状指定) -普通型- 圆形隔板 油槽型外导板
材料导正架(安装板形状指定) -普通型--相关图片 圆形隔板-相关图片 油槽型外导板-相关图片
型号: NGNBA 型号: DTPM 型号: GW
尺寸图
ENSTA
尺寸图-材料导正架(安装板形状指定) -实用型-
尺寸图材质 ①②SS400

■安装螺栓・附件
M尺寸图附件
M10CB10-35(2个) M10用弹簧垫圈(2个)
M12CB12-35(2个) M12用弹簧垫圈(2个)

尺寸图H为R60、GRC加工前的尺寸。
ENSTC
尺寸图-材料导正架(安装板形状指定) -实用型-
ENSTD
尺寸图-材料导正架(安装板形状指定) -实用型-
规格表
型式L
指定单位5mm
H
指定单位5mm
安装螺栓孔
M
ENSTA
ENSTC
ENSTD
65~10020~40M10
 (M12)
105~150
155~200
规格表M12仅ENSTA适用。
规格表 ①导向部与②安装板仅焊接固定。
追加工
追加工-材料导正架(安装板形状指定) -实用型-