材料导正架 -普通型/实用型-
商品
评价
详情
  • 材料导正架 -普通型/实用型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

材料导正架 -普通型/实用型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
品名:材料导正架 -普通型/实用型-
板材放入冲压模具过程中,将板材导入到正确位置的必备机构品,主要由导向部和安装板组成。

普通型和实用型的区别:
 导向部材质导向部加强螺栓
普通型S45C
实用型SS400
类型区别
产品特点
1. 标准化产品,通过螺栓安装在冲压模具上。安装简单,且可通过腰孔调整安装位置。
2. 结构坚固。实用型:导向部与安装板用焊接固定。普通型:导向部与安装板用焊接+螺栓固定。
3. 导向部安装位置灵活,可以安装在中央,右手位或左手位。
订货范例
型号-L-H-M
NGNA-185-30-M12
ENSTB-185-40-M10
发货日
10天发货
上海,广州发货
数量≥51时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
使用案例
板材通过材料导正架固定到冲压模具的正确的位置后,冲压模具往下冲切及拉伸板材料,使之成形。
材料导正架使用案例
相关产品
材料导正架-导向形状指定型- 导正销-指定型·普通型- 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-
材料导正架 -导向形状指定型--相关图片 导正销 -指定型·普通型--相关图片 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理--相关图片
型号: NGWA 型号: RTP 型号: ARW-APJAL
尺寸图
-普通型-
材料导正架:相关图像
-实用型-
材料导正架:相关图像
 
NGNA ENSTB
材料导正架:相关图像
■安装螺栓・附件
M附件
M10CB10-35(2个) M10用弹簧垫圈(2个)
M12CB12-35(2个) M12用弹簧垫圈(2个)
NGNBR ENSTR
材料导正架(标准型):相关图像
类型安装侧型式材质
普通型中央NGNA①S45C
②SS400
右手位NGNBR
左手位NGNBL
NGNBL ENSTL
材料导正架(标准型):相关图像
类型安装侧型式材质
实用型中央ENSTB①SS400
②SS400
右手位ENSTR
左手位ENSTL
H为R60·GRC加工前的尺寸。
规格表
■普通型
型式L指定单位5mmH指定单位5mm安装螺栓孔 M
NGNA
NGNBR
NGNBL
65~10020~40M10
M12
105~150
155~200
205~250
255~300
305~350
①导向部与②安装板利用焊接+螺栓固定。
由于①导向部采用S45C,因此,通过火焰淬火、HTC追加工等可提高导向部的硬度。
■实用型
型式L指定单位5mmH指定单位5mm安装螺栓孔 M
ENSTB
ENSTR
ENSTL
65~10020~40M10
M12
105~150
155~200
①导向部与②安装板仅焊接固定。
追加工
材料导正架(标准型):相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米的材料导正架导向部位是否可以进行R角度重新指定?
材料导正架导向部的R角可以进行追加工。导向部R(R60)缩小成R10~30,指定单位10。
请问米思米的材料导正架的优势有哪些?
1、安装简单,且可通过腰孔调整安装位置。2、结构坚固,导向部与安装板用焊接固定。3、导向部安装位置灵活,可以安装在中央,右手位或左手位。
请问米思米的标准材料导正架与其他品牌的标准材料导正架能否互换使用?
通过型号转换后,是可以和其他品牌的材料导正架互换使用的。