型号 | - | L | - | H | - | S | - | X | - | Y | - | M |
NGUA | - | 90 | - | 40 | - | S60 | - | X30 | - | Y40 | - | M10 |
7 | 天发货 |
材料导正架 -导向形状指定型- | 方形隔板 | 刃口长型凹模 -肩型- | ||
型号: NGWA | 型号: DTPB | 型号: HDDS |
安装侧 | 型式 | 材质 |
中央 | NGUA | ①S45C ②SS400 |
右手位 | NGUBRN | |
左手位 | NGUBLN |
M | 附件 |
M10 | CB10-35(2个) M10用弹簧垫圈(2个) |
M12 | CB12-35(2个) M12用弹簧垫圈(2个) |
型式 | 指定单位5mm | 安装螺栓孔 M | ||||
L | H | S | X (S-X)≥30 | Y (L-Y)≥40 | ||
NGUA NGUBRN NGUBLN | 75~100 | 20~40 | 50~100 | 20~70 | 35~ 60 | M10 M12 |
105~150 | 65~110 | |||||
155~200 | 115~160 | |||||
H为R60・GRC加工前的尺寸。 ①导向部与②安装板利用焊接+螺栓固定。 由于①导向部采用S45C,因此,通过火焰淬火、HTC追加工等可提高导向部的硬度。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|