型号 | - | L | - | F | - | H | - | M |
RG 20 | - | 200 | - | 40 | - | 40 | - | M12 |
7 | 天发货 |
材料导正架 -导向形状指定型- | 材料导正架(安装板长度指定) -普通型- | 材料导正架 -普通型/实用型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: NGWA | 型号: NGNX | 型号: ENSTB |
![]() |
![]() |
M | ![]() |
M10 | CB10-30(2个) M10用弹簧垫圈(2个) |
M12 | CB12-30(2个) M12用弹簧垫圈(2个) |
A | P1 (RG) | P2 (RG-R・L) | P3 | S | 型式 | 指定单位5mm | 安装螺栓孔 M | |||
Type | D | L | F | H | ||||||
60 | 40 | 20 | 10 | 6 | RG RG-R RG-L | 8 | 60~300 | 10~50 F≤L-50 | 0~80 | M10 M12 |
10 | ||||||||||
9 | 12 | |||||||||
16 | ||||||||||
75 | 50 | 25 | 12.5 | 16 | 20 | M12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|