Type | 型式 | ||
感应器型 | 非感应器型 | ||
非电镀型 | 左手位 | PACOA-L | PACOAN-L |
右手位 | PACOA-R | PACOAN-R | |
电镀型 | 左手位 | PACOB-L | PACOBN-L |
右手位 | PACOB-R | PACOBN-R |
型式 | 电极 型 | 安装 螺栓孔 M | |
Type | L | ||
非电镀型 左手位 PACOA-L 右手位 PACOA-R 电镀型 左手位 PACOB-L 右手位 PACOB-R | 75 | AC100V | M10 M12 |
DC24V | |||
100 | AC100V | ||
DC24V | |||
150 | AC100V | ||
DC24V |
型式 | 安装 螺栓孔 M | |
Type | L | |
非电镀型 左手位 PACOAN-L 右手位 PACOAN-R 电镀型 左手位 PACOBN-L 右手位 PACOBN-R | 75 | M10 M12 |
100 | ||
150 |
投入检测开关 -连接型- | 投入检测开关 -袖珍型- | |
推选理由:连接型和袖珍型产品,拓展客户选择面。 |
零件No. | 名称 | 数量 | 材质 |
① | 前定位块主体 | 1 | SS400 |
② | 投入检测杆 | 1 | SS400 |
③ | 杆销 | 1 | S45C |
④ | 支撑板 | 1 | SS400 |
⑤ | C形环 | 1 | - |
⑥ | 感应器 (电线长度5m) | 1 | 欧姆龙制(2线式) AC100V:E2E-X5Y1 DC 24V:E2E-X7D1-N |
型式 | 电极 型 | 安装 螺栓孔 M | |
Type | L | ||
非电镀型 左手位 PACOA-L 右手位 PACOA-R 电镀型 左手位 PACOB-L 右手位 PACOB-R | 75 | AC100V | M10 M12 |
DC24V | |||
100 | AC100V | ||
DC24V | |||
150 | AC100V | ||
DC24V |
型式 | 安装 螺栓孔 M | |
Type | L | |
非电镀型 左手位 PACOAN-L 右手位 PACOAN-R 电镀型 左手位 PACOBN-L 右手位 PACOBN-R | 75 | M10 M12 |
100 | ||
150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|