产品概述
投入检测开关-直线型,分为左型(L形)和右型(R型),照片参考为左型。
之所以称为直线型,主要是由于其内部结构中有一个直线导轨的存在。
这款产品是一个机构件,分别由14个零部件构成,具体可以参考构成零件表。
主要零件比如定位板主体,检测杆,检测板的材质为SS400。
此类产品大多数都用在落料模具中。
产品符合最新RoHS10的标准。
产品特点
第一,检测杆平行移动,和旧型摆动式检测杆不同,不会受面板位置偏差的影响,能获得稳定的检测效果。
第二,动作顺畅,采用滑轨及自润滑衬套,工作负载更轻。
第三,接近开关,采用接插形式,装、拆简便,维护容易。底板固定…可减少上模的让位处理,减轻对上模的强度削弱。
第四,选用欧姆龙制的接近传感器以及图尔克制的传感器电线。
第五,因为拥有了直线导轨,大大减少了产品的左右晃动,提高了定位的稳定性。
规格概述
|
|
(16.10) | 35 | L型 PLGL R型 PLGR | 50 | 125 |
(17.40) | 55 | 70 | 150 |
(24.10) | 175 |
(18.70) | 75 | 90 | 175 |
(25.50) | 200 |
(32.20) | 225 |
使用方法
一般用于落料模、拉升模居多,一套模具中左右各会使用一个,故分为左型和右型。
将产品安装固定在模具上,并利用长孔调整板材在通过时所需要的位置,最终将产品固定安装好。
将接近开关上传感器电线通上电,确保检测板在通过感应器时,感应灯可以正常亮起。
使用案例
案例-1

相关产品