型号 | - | L | - | S |
DTCB 50 | - | 300 | - | 100 |
14 | 天发货 |
缓冲销 -肩型- | 缓冲销 -六角扳手紧固型- | 缓冲销 -扳手紧固型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HCUP | 型号: RCUP | 型号: MCUP |
![]() | 高频淬火 |
![]() | S45C |
![]() | 55HRC~ |
d | d1 | d2 | 型式 | L 指定单位5mm | S 指定单位5mm | |
Type | D | |||||
38 | 29 | 26 | DTCB | 30 | 100~160 | 50~110 |
165~240 | 50~190 | |||||
245~275 | 50~225 | |||||
48 | 39 | 36 | 40 | 100~160 | 50~110 | |
165~280 | 50~230 | |||||
285~360 | 50~310 | |||||
365~460 | 50~410 | |||||
58 | 49 | 46 | 50 | 160~220 | 50~170 | |
225~300 | 50~250 | |||||
305~410 | 50~360 | |||||
415~460 | 50~410 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|