侧销组件
商品
评价
详情
  • 侧销组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

侧销组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
侧销组件总体分为两个侧销主体与三个挡块配件,其中侧销分为单槽型和双槽型,挡块分为圆孔型,长圆孔型和弹簧锁定型。
根据单槽型和双槽型分别搭配不同的挡块后,可以形成六种组件形式
侧销材质为S45C,表面硬度做调制处理,表面处理为四氧化三铁保护膜(Fe3O4
挡块材质为SS400,表面处理为四氧化三铁保护膜(Fe3O4
产品可以做EC与WD的追加工处理。EC为变更E尺寸,指定单位1mm。WD为以电焊方式焊接侧销与挡块(仅限P-CSPS适用)
产品符合最新RoHS10的标准
2018版冲压模具用零件P.1017
产品特点
该产品为库存品,实现超短交期,客户当日下定,最快次日就可以发货。
侧销广泛被用于铸件模中,其主要的作用就是固定上模压料板不掉落。
由于产品做了表面发黑处理以及调制处理 所以在防锈以及强度上得到了极大的保障 能够在相对恶劣的环境下使用
我们的该款产品在对于使用上的负载也做了详细的说明。负载内容包含了容许负载,静负载,重复负载,交变负载,冲击负载。
使用方法
从模具的侧面将侧销插入模具中,再用挡板卡住侧销尾部,防止侧销滑动脱落即可。
客户可以根据实际的现场情况,选择单槽双槽,并且可以搭配不同的卡板进行配套使用。
使用案例
2018版冲压模具用零件P.1018
案例-1
2018版冲压模具用零件目录-尾页三折图
案例-2
相关产品
NAAMS规格侧销
NAAMS规格侧销
CMR41 & CMR42

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
2018版冲压模具用零件P.1017
规格表
① ②容许负载
N {kgf}
(安全系数1)
静负载
N {kgf}
(安全系数3)
重复负载
N {kgf}
(安全系数5)
交变负载
N {kgf}
(安全系数8)
冲击负
载N {kgf}
(安全系数12)
型式
DD1f7dES
TypeD-L
2022-0.020
-0.041
14252737167
{ 3790}
12356
{ 1260}
7453
{ 760}
4609
{ 470}
3138
{ 320}


单槽型

(销单体)

CSPSP


(组件)
P-CSPS
CSPS
CSPST




双槽型

(销单体)

CSPWP


(组件)
P-CSPW
CSPW
CSPWT
20- 40

60
80
3032-0.025
-0.050
2231125427
{ 12790}
41776
{ 4260}
25105
{ 2560}
15691
{ 1600}
10493
{ 1070}
30- 60
80
100
4042303035253600
{ 25860}
84533
{ 8620}
50700
{ 5170}
31675
{ 3230}
21182
{ 2160}
40- 60
80
100
120
5052-0.030
-0.060
4040495334
{ 50510}
165144
{ 16840}
99047
{ 10100}
61880
{ 6310}
41286
{ 4210}
50- 80
100
120
6062503545727751
{ 74210}
242617
{ 24740}
145531
{ 14840}
91006
{ 9280}
60703
{ 6190}
60-100
120
140
● 负载{kgf}=负载N×0.101972

・侧销挡块
D
(适用侧销)
型式
20・30・40圆孔型   SPP1
50・602
20・30・40长圆孔型  CSPT1
50・602
全尺寸弹簧锁定型 CST-N
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的标准侧销组件与其他品牌的能否互换使用?
通过型号转换后,是可以完全互换使用的。
米思米的标准侧销组件可以进行追加工吗?
是可以进行追加工的,详细请参阅我司官网或目录。
请问如果组件中的子部件坏掉了,是否可以单独购买呢?
我们的每一个子部件都有单独的型号设定,是可以拆分单独出售的。