产品概述
行程限位螺钉-分体型CBH系列产品,由三个部件组件,一号件为螺栓,二号件为垫圈,三号件为套筒。
行程限位螺钉也时常被人称为行程限位螺栓,卸料板螺栓,卸料螺栓,等高套筒,安全吊挂等名称。
一号部件螺栓的材质为SCM435,强度分类12.9级。
二号部件和三号部件的材质为S45C,并做表面处理四氧化三铁保护膜。
产品符合最新RoHS10的标准。 |  |
产品特点
第一,此产品为为标准化产品,广泛用于卸料板与上下模的行程限位时使用。
第二,因产品做了表面处理,所以在防锈上得到了极大的保障,能够在相对恶劣的环境下使用。
第三,产品的套筒部分是可以做追加工处理的,客户可以根据自身使用的实际需求,变更套筒的长度。
规格概述
|
|
25.4 | 24 | 36 | 17.4 | 16 | 13 | 16×2.0 | 27 | CBH | 25 | 100 | 110 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 130 | 140 | 150 | 160 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 230 | 240 | 250 | 260 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 280 | 300 |
31.8 | 30 | 45 | 21.8 | 20 | 16 | 20×2.5 | 34 | 32 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 120 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 140 | 150 | 160 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 230 | 240 | 250 | 260 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 280 | 300 |
使用方法
与普通螺栓的使用方法,行程限位螺钉只是在普通的纯螺栓的基础上加上的限位用套筒。
一般安装位置作用于卸料板上面的,作用为限定卸料板与上模之间的位置。
使用案例
相关产品
行程限位螺钉 | 行程限位螺钉 -壁厚型- | |
 |  |
misumi | misumi |
推荐理由:同类型的优异产品,可供客户更多选择 | 推荐理由:同类型的优异产品,可供客户更多选择 |