型号 | - | L |
CSRZ 35 | - | 100 |
![]() | 库存品 |
拉伸凹模 | 导正销 -指定型 DICOAT处理- | 托料臂 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HD(2-3)C | 型号: T-RTP | 型号: SLCE |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ①内六角螺栓(CB) | SCM435 强度分类12.9(M10~20) 10.9(M24) | - | - |
② | S45C | 25~30HRC | 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) |
De9 | d1 | d2 | d3 | M×P | 附件 螺栓 | T | S | ℓ | 型式 | L | |||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||
20 | -0.040 -0.092 | 15 | 26 | 9 | 8×1.25 | CB 8-35 | 6 | 20 | 15 | 沉头孔型 CSRZ | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
24 | 18 | 33 | 11 | 10×1.5 | CB10-45 | 6 | 25 | 20 | 24 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||
28 | 20 | 37 | 13 | 12×1.75 | CB12-50 | 8 | 30 | 20 | 28 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||||
35 | -0.050 -0.112 | 26 | 47 | 17 | 16×2.0 | CB16-60 | 8 | 35 | 25 | 35 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||
44 | 32 | 57 | 21 | 20×2.5 | CB20-70 | 8 | 40 | 30 | 44 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|